Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TesiraCONNECT™ TC-5D Room Connection Device with Dante™
Biamp

TesiraCONNECT™ TC-5D Room Connection Device with Dante™

Google-Übersetzung,
TesiraCONNECT™ TC-5D dient als zentraler Verbindungspunkt für alle Biamp®- und Dante™-Geräte in einem Konferenzraum. Es vereinfacht Installationen, indem es Strom und Medien über ein einziges Kabel zwischen Geräten wie Tesira AVB DSPs, USB-Extendern, PoE+-Verstärkern und -Mikrofonen sowie Dante-Geräten von Drittanbietern bereitstellt. Vier der fünf Gigabit-RJ-45-Ports versorgen verbundene Endpunkte mit PoE+-Strom (IEEE 802.3at Klasse 4, 30 W), während der verbleibende RJ-45-Port für die DSP-Verbindung oder das Daisy-Chaining von TesiraCONNECT-Geräten verwendet wird. Der TC-5D macht Schalter von Drittanbietern überflüssig; Es funktioniert sofort mit Tesira- und Dante-Produkten und erfordert keine Gerätekonfiguration. Der kleine Formfaktor ermöglicht die einfache Montage an einer Wand oder unter einem Tisch oder die Platzierung über der Decke oder in einer Anrichte im Konferenzraum.
Spezifikation
    • Five 1 Gbps RJ-45 ports
    • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
    • Up to 4 TesiraCONNECT devices can be daisy-chained together
    • Supports upto 32x32 channels of Dante audio
    • Auto-detects media network on each port
    • Front panel LEDs indicate port connections, device status, and fault conditions
    • Supports Dante Domain Manager
    • Dante routing configured in Dante Controller
    • Out-of-the-box compatibility with Biamp AVB products and Dante products
    • Fault reporting and device monitoring supported in SageVue
    • External universal power supply
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesiraconnect tc-5d, tesiraconnect tc 5d, tc-5d, tc 5d, tc5d, tesira connect, tesira, connect, 5-port, 5 port, central, connection, device, dante, conference room, conference, room, conferencing, system, expander, poe, class 4, daisy-chan, daisy chain, daisychain, tesira, connect, tesiraconnect, tesira connect, tc5d, tc5, 5d, tesira connect tc5d, tesiraconnect tc5d, tesiraconnecttc5d, tc-5d, tc-5, 5d, tesira connect tc-5d, tesiraconnect tc-5d, plenum,

Technische Spezifikation
  • Referenznummertesiraconnect-tc-5d_expander
  • ProduktfamilieTesira
  • ProduktgruppeExpanders
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik