Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP

    Google-Übersetzung,
    Der TesiraFORTÉ AVB VT4 ist ein digitaler Audioserver mit 4 analogen Eingängen und 4 analogen Ausgängen und umfasst Acoustic Echo Cancellation (AEC)-Technologie an allen 4 Eingängen. Es umfasst bis zu 8 konfigurierbare USB-Audiokanäle, eine 2-Kanal-VoIP-Schnittstelle und eine standardmäßige FXO-Telefonschnittstelle. TesiraFORTÉ AVB VT4 nutzt digitale AVB/TSN-Audionetzwerke und kann als eigenständiges Gerät oder in Kombination mit anderen TesiraFORTÉ AVB-Geräten und Tesira DSPs, Expandern, Endpunkten und Controllern verwendet werden.
    Spezifikation
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 4 mic/line level inputs with AEC, 4 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, avb vt4, avb, vt4, voip, fxo, telephone, interface, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt4, forté vt4, vt4, tesira forté vt4, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt4, forte vt4, vt4, tesira forte vt4, tesira forte avb vt4, forte avb vt4, avb, avb vt4, forte vt4, tesira vt4, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb vt4, forté avb vt4, tesira forté avb vt4

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesiraforte-avb-vt4_fixed-audio-dsp
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeFixed Audio DSP
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik