Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder
TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder
    Biamp

    TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder

    Google-Übersetzung,
    Der TesiraLUX IDH-1 ist ein AVB/TSN-fähiger Videoencoder, der Videosignale bis einschließlich 4K60 übertragen kann. Das IDH-1 fungiert als Gerät der Videoserverklasse in einem Tesira-Mediensystem und wird über die Tesira-Konfigurationssoftware konfiguriert. Als AVB-Talker integriert der IDH-1 digitales Audio und Video vollständig in ein einziges Netzwerk, was eine vereinfachte Lippensynchronisationsverwaltung und End-to-End-Netzwerktransitlatenzen von weniger als 1,5 Frames ermöglicht. Für die Verwaltung der Bandbreite stehen mehrere softwarebasierte Optionen zur Verfügung, einschließlich der Einstellung der maximalen Auflösung, der Mindestbildrate und/oder einer Komprimierungsrate. Die AVB/TSN-Streams können über 1-Gb- oder 10-Gb-Ports übertragen werden, während Steuersignale über einen separaten 1-Gb-Ethernet-Port verwaltet werden. Das IDH-1 akzeptiert 8 PCM-Audiokanäle zum Embedding/De-Embedding und verfügt über 2 analoge Mikrofon-/Line-Pegel-Eingänge. Das TesiraLUX IDH-1 kann als eigenständiges Gerät (gepaart mit einem TesiraLUX OH-1) verwendet oder mit anderen Tesira Servern, Expandern, Endpunkten und Controllern kombiniert werden.
    Spezifikation
      • Includes one HDMI® port and one DisplayPort™ 1.2 port
      • Accepts video signals up to and including 4K60 with 4:4:4 subsampling
      • Supports a virtual matrix of up to 128 devices
      • Flexible color space including Rec. 2020
      • Integrated lip sync management
      • Supports 8 channel PCM audio for embedding/de-embedding
      • Automated EDID management between TesiraLUX and the input source
      • Supports HDCP 2.2 protected content
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • Flexible bandwidth management options
      • 2 mic/line level analog audio inputs
      • 4 logic connections can be used as inputs or outputs
      • Serial port for the output of command strings
      • Half-rack chassis
      • Optional mounting accessories available
      • Covered by Biamp Systems’ 5-year warranty

      Keywords: tesiralux, idh-1, tesiralux idh-1, tesiralux idh, tesira lux idh-1, idh1, idh 1, avb/tsn, avb, tsn, video, encoder, lux, tesira, tesira lux, hdcp, hdmi, 4k60, transmit, video signal, signals, avb talker, talker, digital, audo, video, network, lip sinc, integrate, hdcp 2.2, ieee 802.1x, 802.1x, management, virtual matrix, port authentication, tesira, tesira lux, tesiralux, lux idh-1, idh-1, tesira idh-1, idh, lux idh, tesiralux idh-1, tesira lux idh-1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesiralux-idh-1_video-encoders-decoder
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeVideo Encoders Decoders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente