TesiraXEL™ 1200.2 ist ein AVB/TSN-fähiger, digital vernetzter Vierkanalverstärker. Der 1200.2 bietet außergewöhnliche Flexibilität – von der Stromverteilung über wählbare Lautsprecherimpedanz bis hin zu Anschlussmöglichkeiten ist er die ideale Wahl. Der 1200.2 ist mit zwei 1200-W-Powerbanks ausgestattet; Jede Bank unterstützt zwei Kanäle, um eine höhere Leistungsdichte pro Höheneinheit bereitzustellen. Es nutzt eine einzigartige Energieverteilungsarchitektur, die es Benutzern ermöglicht, 1-100 % der verfügbaren Energie über die Powerbank zu verteilen. Der TesiraXEL 1200.2 unterstützt außerdem sowohl wählbare Impedanz (4 Ω, 8 Ω, 70 V oder 100 V) als auch Verzögerungsausgleich pro Kanal, was maximale Designflexibilität ermöglicht. Um Installationen zu optimieren, verfügt der 1200.2 über eine akustische Ortungsfunktion auf der Vorderseite, um angeschlossene Lautsprecherwege zu validieren, ohne dass der Verstärker konfiguriert werden muss. Der TesiraXEL 1200.2 wird mit einer softwarekonfigurierbaren Medienschnittstelle geliefert, die es Designern ermöglicht, ihre bevorzugte Netzwerktopologie auszuwählen – Redundanz, Daisy-Chain, Einzelkabel oder separate Steuerung und Medien werden alle unterstützt. Der 1200.2 ist ideal für Schulungsräume, Hörsäle, Veranstaltungsorte für darstellende Künste, Gotteshäuser oder andere Anwendungen, bei denen eine Schallverteilung oder -verstärkung erforderlich ist.