Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V2-1596 15-Inch, Two-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 60°)
Biamp

V2-1596 15-Inch, Two-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 60°)

Google-Übersetzung,

Das Modell V2-1596 ist ein Zwei-Wege-Fullrange-Lautsprechersystem, das für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Festinstallationen geeignet ist. Der V2-1596 ist extrem leistungsstark mit einer klaren, verzerrungsarmen Klangqualität und eignet sich ideal für Anwendungen wie zeitgenössische Gottesdienste, Musik- und Tanzclubs und Theaterbeschallung. Sein trapezförmiges Design ermöglicht es, ihn mit ähnlichen Einheiten zu gruppieren und so leistungsstarke Arrays zu bilden. Die 90° x 60°-Hornmuster machen den V2-1596 nützlich für Anwendungen, die eine enge, kontrollierte Abdeckung erfordern, wie z. B. in akustisch reflektierenden Räumen, insbesondere solchen, die tiefer als breit sind.

Das Gehäuse kann mit einer Vielzahl optionaler Hardware von Community an seinen M10-Gewinde-Rigging-Punkten aufgehängt oder mit einer Montagevorrichtung eines Drittanbieters installiert werden. Der V2-1596 bietet einen erweiterten Hochfrequenzgang, eine Ausgabe mit geringer Verzerrung, einen autoritativen Bass und eine präzise Mustersteuerung. Der V2-1596 ist mit sorgfältig entworfenen Frequenzweichen, die eine flache Schallleistungsantwort im kritischen Mitteltonbereich bieten, und der exklusiven DYNA-TECH™-Treiberschutzschaltung von Community ein vielseitiger Performer für den Einsatz in Musik- und Sprachanwendungen, die hohe Qualität erfordern Power-Beschallung zu einem erschwinglichen Preis.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: v2-1596, v21596, v2 1596, 1596, v2, medium power point source, power point source, power point source loudspeaker, power point source loud speaker, power point source speaker, point source loudspeaker, point source loud speaker, point source speaker

Technische Spezifikation
  • Referenznummerv2-1596_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers