Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V2-212S Dual 12-Inch Subwoofer System
Biamp

V2-212S Dual 12-Inch Subwoofer System

Google-Übersetzung,

Der V2-212S ist ein Low-Profile-Subwoofersystem mit zwei Treibern, das entwickelt wurde, um die Niederfrequenzausgabe jedes Vollbereichslautsprechersystems der E- oder V-SERIE zu verstärken und zu erweitern. Der V2-212S ist leistungsstark und verzerrungsarm und erzeugt eine maßgebende Niederfrequenzausgabe. Das Ergebnis ist eine tiefe, aber druckvolle Klangsignatur, die mit fast jedem Musikstil problemlos umgehen kann. Dieser Subwoofer ist solide aus kreuzweise laminiertem Birkensperrholz gefertigt und bietet eine genaue akustische Reaktion, die nicht durch Gehäuseresonanzen verfälscht wird. Aufgrund seiner geringen Größe eignet es sich perfekt für Jazzclubs, Bars, Restaurants, Gottesdienstzentren, AV-Präsentationen und andere Anwendungen, die einen erweiterten Bass erfordern, aber nicht über den verfügbaren Platz verfügen, um größere, sperrigere Systeme zu installieren.

Das Gehäuse kann an seinen Befestigungspunkten mit M10-Gewinde aufgehängt oder einfach auf dem Boden aufgestellt werden. Wie bei allen Subwoofern empfiehlt sich nach Möglichkeit eine Eckaufstellung, um den akustischen Grenzeffekt für höchstmögliche Effizienz auszunutzen. Der V2-212S enthält die exklusive DYNA-TECH™-Treiberschutzschaltung von Community zum Schutz vor missbräuchlichen Betriebsbedingungen und verfügt außerdem über die von Community patentierte Cool-Coil™-Wärmeableitungstechnologie, um die Leistungskompression des Konustreibers zu minimieren und langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Der V2-212S ist ein vielseitiger Performer für Anwendungen, die hohe Qualität, hohe Leistung und einen erweiterten Niederfrequenzgang zu einem vernünftigen Preis erfordern.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: subwoofer, v2-212s, v2 212s, v2212s, v2, 212s, sub woofer, community subwoofer,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerv2-212s_community-subwoofer
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Subwoofers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit