Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V2-26 Two-Way, Full-Range Compact Loudspeaker System, Frequency Shaded LF
Biamp

V2-26 Two-Way, Full-Range Compact Loudspeaker System, Frequency Shaded LF

Google-Übersetzung,

Das V2-26 ist ein Zwei-Wege-Fullrange-Lautsprechersystem, das sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Festinstallationen eignet. Dieses vielseitige Modell ist ideal für verteilte Systeme, wie sie in Cafés, Restaurants, Einkaufszentren und Flughäfen zu finden sind. Mit seinen leistungsstarken Dual-Cone-Treibern bietet der V2-26 gegenüber seinem Schwesterprodukt, dem V2-6, eine zusätzliche Tiefton- und Mitteltonausgabe. In Verbindung mit einem Subwoofer wie dem V2-212S erzeugt ein V2-26-System einen High-Fidelity-Klang mit breitem Spektrum, der über seine bescheidene Größe hinwegtäuscht. Neben verteilten Systemen ist der V2-26 eine ausgezeichnete Wahl für zusätzliche Verzögerungsanwendungen. Wenn sie zur Erweiterung eines Front-of-House-Systems in Veranstaltungsorten wie Auditorien, Theatern und Gotteshäusern verwendet werden, können Verzögerungslautsprecher den Unterschied im Schalldruckpegel von der Vorderseite des Raums zur Rückseite des Raums erheblich ausgleichen. Die Einheiten können unter Balkonfüllung, über Balkonfüllung oder einfach in Richtung der Rückseite der Sitzbereiche positioniert werden.

Durch den Einsatz von V2-26-Lautsprechern auf diese Weise hat der Systemdesigner eine viel größere Kontrolle über die relativen Pegel und die relative Tonwiedergabe bei der Inbetriebnahme und Entzerrung der Installation.

Der V2-26 kann mit seiner mitgelieferten Jochhalterung an einer Wand- oder Deckenoberfläche montiert, an seinen M6-Gewinde-Rigging-Punkten aufgehängt oder mit einem Montagegerät eines Drittanbieters installiert werden. Es umfasst ein drehbares Horndesign, das eine optimale Abstrahlung in entweder vertikaler oder horizontaler Montageposition ermöglicht.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC404D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: v2-26, v226, v2, v2 26, point source, point source loudspeakers, point source speakers

Technische Spezifikation
  • Referenznummerv2-26_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit