Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone
Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone
    Biamp

    Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone

    Google-Übersetzung,
    Das VAM-1-Gerät ist eine unabhängige Mikrofonbaugruppe, die als Slave-Gerät für die Mikrofone der Serie Vocia Wall and Desk Station (WS-4/10 und DS-4/10) und für den Vocia Input 6 (VI-6) fungiert Paging über die Paging Ports. Pro VI-6 können bis zu vier VAM-1 Slave-Mikrofone angeschlossen werden. Das VAM-1 verfügt über einen PTT-Schalter und eine LED-Anzeige der Paging-Zustände „Warten“, „Jetzt sprechen“ und „Nicht verfügbar“. Die Mikrofonhalterung ist magnetisch zum einfachen Andocken an die Halterung.
    Spezifikation
      • Slave device to non-emergency Vocia paging stations and VI-6 devices
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Visual feedback of Paging and Zone status
      • Suitable for mounting on a wall or desk
      • Audio and Control over a single Ethernet cable
      • IP30 Compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vam-1, vocia vam1, vocia vam 1, vam-1, vam 1, vam1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervocia-vam-1_wall-station
    • ProduktfamilieVocia
    • ProduktgruppeWall Stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit