Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Workplace Bridge Dedicated Gateway Device
Biamp

Workplace Bridge Dedicated Gateway Device

Google-Übersetzung,

Die Workplace Bridge ist ein dediziertes Gateway-Gerät, das Biamp-Geräte mit der Workplace-Cloud-Plattform verbindet. Diese innovative Lösung überbrückt bisher isolierte AV-Netzwerke mit dem Internet und ermöglicht so eine zentrale Cloud-Verwaltung ohne Kompromisse bei der Netzwerksicherheit. Die Workplace Bridge bietet einen nahtlosen Verbindungspfad für bestehende Tesira-Installationen und erweitert die Funktionalität älterer Systeme.

Workplace Bridge ist die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre AV-Infrastruktur modernisieren möchten, ohne bestehende Tesira-Systeme zu ersetzen. Es ermöglicht die zentrale Verwaltung von AV-Geräten an mehreren Standorten, in Räumen und Gebäuden über die Workplace-Cloud-Plattform von Biamp.

Die Workplace Bridge entspricht dem United States Trade Agreement Act (TAA) und kann daher in die Verkaufsangebote von GSA-Vertragspartnern für die US-Bundesregierung aufgenommen werden.

  • Bietet einen zentralen Anlaufpunkt für den gesamten Workplace-Cloud-Datenverkehr.
  • Gewährleistet die Isolation des AV-Netzwerks für den gesamten übrigen Datenverkehr.
  • Ermöglicht die Workplace-Kompatibilität für ältere Tesira-Geräte (Forté Rev. A, Tesira Server)
  • Rackmontierbares Hardware-Design in Unternehmensqualität
  • Einfache Bereitstellung für IT-Abteilungen mit reduzierter Netzwerkkomplexität
  • 5 Jahre Garantie
  • Entspricht dem US-Handelsabkommensgesetz (TAA)
  • Biamp Workplace Ready
Spezifikation
  • GENERAL
    Height1.719 inches (43.65 mm)
    WidthWith Rack Ears: 19 inches (482.60 mm)
    Without Rack Ears: 17.331 inches (440.20 mm)
    Depth6.637 inches (168.57 mm)
    Weight2.205 lbs (2.4 kg)
    ENVIRONMENTAL
    Humidity85% (non-condensing)
    POWER
    Power100-240VAC
    50/60Hz
    1.69A - 0.7A
    Power Consumption170W
    NETWORK
    Network Connection(s)2x 1000 Base T
    Network Connection(s)2x 1000 Base T
    CERTIFIED SOLUTIONS
    TAA CompliantTAA Compliant
    COMPLIANCE
    CertificationsRoHS, UL, CE, RMC
Technische Spezifikation
  • Referenznummerworkplace-bridge-dedicated-gateway-device
  • ProduktfamilieNetwork Gateway
  • ProduktgruppeWorkplace Bridge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit