Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metallpaneel CUBES
Metallpaneel CUBES
Metallpaneel CUBES
Metallpaneel CUBES

    Metallpaneel CUBES

    Durch leichte Verformung entstehen Zeilen gestapelter Würfel. Ohne Farbe, sondern durch Licht und Schatten entsteht ein spezieller 3D-Effekt mit deutlicher Wirkung. Verschiedene Materialien oder Oberflächenbehandlungen verstärken oder individualisieren die Erscheinung.

    Spezifikation
    • Einsatzbereich: 3D Fassadenplatte, 3D Wandpaneele, 3D Deckenpaneele, 3D Sonnen- und Schallschutzelemente

      Material: Aluminium, Edelstahl, Stahl, Kupferlegierungen, weitere Legierungen auf Anfrage

      Ausführung: Vollblech oder perforiertes Lochblech, Kanten beschnitten Als Kassette im Standardformat

      Oberflächen: Eloxiert, pulverbeschichtet, poliert, mattiert, geschliffen, Sonderlackierungen

      Materialstärke:
      0,3 – 3,0mm (abhängig von Einsatz und Material)

      Länge: 2977mm Standard-Rapportmaß, Kassette und weitere Maße auf Anfrage möglich

      Breite: 1250mm Standard-Rapportmaß, Kassette und weitere Maße auf Anfrage möglich

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermetal-panel-cubes
    • ProduktfamilieMetallpaneel
    • Produktgruppemetal panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2977
    • Breite (mm)1250
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit