Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre
BMI

Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre

Google-Übersetzung,
Zweischichtiges Abdichtungssystem über Betondecke. SBS-Elastomer-Bitumen-Abdichtungsbahn, die speziell für Einschichtsysteme entwickelt wurde.SBS-Elastomer-Bitumen-Abdichtungsbahn, die speziell für Einschichtsysteme entwickelt wurde. Zuverlässige und leichtere Verklebung durch patentierte geriffelte Unterseite A Sichere Überlappung durch aufgeritzte Schmelzfolie auf der Webkante (Siplast Icopal-Patent) A Hohe Riss- und Stichfestigkeit, hohe Elastizität durch SBS-Elastomerbitumen A Zahlreiche Farben erhältlich
Spezifikation
  • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBMI-Roof-System-Parafor-Solo-S-Paradiene-Concrete
  • ProduktfamilieFLAT ROOF
  • ProduktgruppeWATERPROOFING
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)156
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialPolyester
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)7.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoll roofing
  • UNSPSCCode30151501
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
  • OmniClassNummer23-13 39 23
  • OmniClassTitelFlat Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB1020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit