Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
    BMI

    Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv

    Google-Übersetzung,
    SBS-Elastomerbitumen-Dachabdichtungsdeckblatt mit Granulatoberfläche. Sehr leistungsstarke, verstärkte SBS-Elastomerbitumenmembran mit selbstschützenden farbigen Granulaten für Abdichtungsarbeiten. Dieses Produkt ist zu verwenden als: • Topplayer eines zweischichtigen Systems, selbstgeschützt oder unter starkem Schutz. Nox-Activ, Reduzierung der Luftverschmutzung durch Photokatalyse mit dem Dachabdichtungssystem Nox-Activ.
    Spezifikation
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen. High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder. Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements. Wide colour range for the Paradiene 30.1 GS cap sheets. NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide). Paradiene 30.1 GS MAIN USES Granule-faced cap sheet of two-layer, self-finished waterproofing systems for inaccessible roofs. On concrete, roof decks. On profiled metal roof decks. On timber and plywood roof decks.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerParadiene-30-1-GS-Noxactiv
    • ProduktfamilieFLAT ROOF
    • ProduktgruppeWATERPROOFING
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2.5
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)10000
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Klassifizierung07 13 00
    • Format2014TitelSheet Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 13
    • OmniClassTitelSheet Waterproofing
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit