Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    Google-Übersetzung,

    SBS-Elastomer-Bitumen-Imprägnierbrenner-Unterlage.

    • Lange Lebensdauer aufgrund der außergewöhnlichen Beibehaltung der ursprünglichen Eigenschaften des SBS-Elastomerbitumens
    • Hohe Riss- und Witterungsbeständigkeit aufgrund der Elastizität des SBS-Elastomerbitumenbindemittels
    • Hervorragende Dimensionsstabilität durch Glasverstärkungen.
    Spezifikation
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerParadiene-SVV
    • ProduktfamilieFLAT ROOF
    • ProduktgruppeWATERPROOFING
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2.5
    • Breite (mm)990
    • Tiefe (mm)9900
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)32.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Klassifizierung07 13 00
    • Format2014TitelSheet Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 13
    • OmniClassTitelSheet Waterproofing
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit