Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    Google-Übersetzung,

    SBS-Elastomerbitumen-Abdichtungsbahn, die speziell für Einschichtsysteme entwickelt wurde.

    • Zuverlässiges und leichteres Abbrennen durch die patentierte geriffelte Unterseite.
    • Sichere Überlappungen durch aufgeritzten Schmelzfilm auf der Webkante (Patent Siplast Icopal).
    • Hohe Riss- und Durchstoßfestigkeit, beträchtliche Elastizität aufgrund des SBS-Elastomerbitumens.
    • Zahlreiche Farben erhältlich
    Spezifikation
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerParafor-Solo-S
    • ProduktfamilieFLAT ROOF
    • ProduktgruppeWATERPROOFING
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4
    • Breite (mm)990
    • Tiefe (mm)7920
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)35.28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Klassifizierung07 13 00
    • Format2014TitelSheet Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 13
    • OmniClassTitelSheet Waterproofing
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit