Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2/V FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano" INDOOR/RECESSED

2/V FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano" INDOOR/RECESSED

Google-Übersetzung,
FEUERWEHRHYDRANT MIT FLACHLEGENDEM SCHLAUCH FÜR INNEN-/EINBAUMONTAGE "Murano Collection" DN 45 - STAHLSCHRANK MIT METALLTÜR
Spezifikation
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/RECESSED INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH METAL DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-2-v-idrante-45-murano-interno
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppeFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit