Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FX-10RD 10-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel

FX-10RD 10-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK

Die konventionellen Brandmeldeanlagen der Marke Kidde bestehen aus 5- und 10-Zonen-Brandmeldezentralen (BMZ), einem optionalen integrierten Wählgerät mit Upload-/Download-Funktion, intelligenten/analogen Meldern, seriellen Anzeigemodulen und seriellen Fernrelaismodulen. Alle BMZ und Komponenten entsprechen der 10. Ausgabe der Norm ANSI/UL 864 und sind von CSFM/FDNY zugelassen.

Diese Systeme beinhalten Funktionen, die die Installation, den Betrieb und die Wartung vereinfachen sollen, darunter die Programmierung über die Frontplatte, die Möglichkeit zum Funktionstest durch eine Person sowie die Auswahl zwischen IDC- und NAC-Typen.

Kidde-Systeme sind so leistungsstark, dass sie die Anforderungen moderner Sicherheitsinstallationen erfüllen und gleichzeitig zukünftige Erweiterungen ermöglichen. Sie unterstützen den Betrieb der Klasse A durch die Kombination von On-Board-IDCs oder NACs zu den erforderlichen Klasse-A-Stromkreisen. Beispielsweise ist der FX-10RD werkseitig für 10 Klasse-B-IDCs und 4 NACs konfiguriert. Er kann jedoch vor Ort so umgerüstet werden, dass er 5 Klasse-A-IDCs (ohne Klasse-B-IDCs) und 2 Klasse-A-NACs – oder jede andere Kombination von Stromkreisen innerhalb der Parameter für die Stromkreispaarung – bereitstellt.

STANDARDMERKMALE

  • Erhältlich als 5- und 10-Zonen-Modell (IDC).
  • Die automatische Driftkompensation bei ausgewählten Detektoren reduziert Fehlalarme und verlängert die Staublebensdauer
  • Entspricht ANSI/UL 864, 10. Ausgabe
  • Modelle mit vollständig integriertem Upload/Download-DACT ermöglichen die PC-Programmierung
  • Zonen- oder NAC-Paare, die in einzelne Class-A-Schaltungen umgewandelt werden können
  • Kombinierte Wasserdurchfluss- und Überwachungs-IDCs
  • NACs sind zonenweise programmierbar und individuell für Meldegeräte, kontinuierliche, zeitlich begrenzte oder codierte Ausgänge auswählbar.
  • Die Programmierung über die Frontplatte vereinfacht Installation und Wartung.
  • Präzise Synchronisierung mit kompatiblen Meldegeräten und optionale hörbare Stummschaltung über zwei Drähte
  • Bordrelais für Alarm, Überwachung und Störung
  • Optionale serielle Bus-Relaismodule sind für die Aktivierung von Common, Zone oder Matrix programmierbar.
  • Optionale Familie von Fernanzeigegeräten für serielle Busse
  • Gehtest für eine Person (hörbar oder stumm)
  • Optionale City-Tie- und Umkehrpolaritätsmodule
  • Zierring für halbversenkte Montage erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfx-10-zone-fire-alarm-control-panel
  • ProduktfamilieFire Alarm Control, Interface Systems
  • ProduktgruppeFire Alarm Control Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen