Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED

    205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED

    Google-Übersetzung,

    FEUERWEHRANSCHLUSS FÜR LKW-PUMPENMODELL "All-In-One" MIT GEWINDE - EINGÄNGE NACH OBEN

    Spezifikation
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Threaded type. For underground installation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-filettato-verso-alto
    • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • ProduktgruppeFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit