Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 3 OUTLETS

66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 3 OUTLETS

4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
TROCKENFASS SÄULENHYDRANTEN AUSFÜHRUNG EUR - DN 150 - 2 AUSGÄNGE UNI DN 70 + PUMPENANSCHLUSS UNI DN 100
Spezifikation
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard) and one pumper connection UNI DN 100, with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-66-c-pillar-hydrant-dn150-3out
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppePillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa