Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
80/316/R SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CANBINET - INDUSTRIAL

80/316/R SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CANBINET - INDUSTRIAL

Google-Übersetzung,
SCHWENKBARER FEUERWEHRSCHLAUCHAUFROLLER FÜR AUSSEN-/INNENAUFSTELLUNG EDELSTAHL „Murano Collection“ EN 671-1. MIT ROT BESCHICHTETEM SCHLAUCH FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN CE-GEKENNZEICHNET
Spezifikation
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION STAINLESS STEEL ”Murano Collection” EN 671-1. WITH RED COATED HOSE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 - “Murano” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of uncoated stainless steel AISI 316. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Red coated semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-80-316R-naspo-murano-collection-industrial-inox
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppeHose reels / Naspi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit