Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
80/VPE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE EXTINGUISHERS PLACE AT THE BASE

80/VPE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE EXTINGUISHERS PLACE AT THE BASE

4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
SCHWENKBARER FEUERWEHRSCHLAUCHAUFROLLER FÜR INNENINSTALLATION, MIT FEUERLÖSCHERPLATZ AN DER BASIS „Murano Collection“ EN 671-1 – CE-ZEICHNUNG
Spezifikation
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION, WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE AT THE BASE “Murano Collection” EN 671-1 CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano Collection” fire cabinet with rounded edges, two metal blind doors, with compartment for fire extinguisher at the bottom, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Dimensions 1400 mm height x 700 mm width; depth mm 230. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Suitable for recessed installation by adding the cover frame Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-80-VPE-naspo-murano-collection-vert-extinguisher
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppeHose reels / Naspi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit