Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
80/A SWINGING FIRE HOSE REEL “Basic Line”

80/A SWINGING FIRE HOSE REEL “Basic Line”

4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
SCHWENKBARER FEUERWEHRSCHLAUCHAUFROLLER FÜR INNENINSTALLATION „Basic Line“ EN 671-1 - CE GEKENNZEICHNET
Spezifikation
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Basic Line” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Basic Line” fire cabinet with rounded edges, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Window frame in anodized luminium. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 250 mm for 30 m hose. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). - Unbreakable transparent sheet “FIRE GLASS”, dimensions mm 590 x 640. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-80-a-naspo-basic-line
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppeHose reels / Naspi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit