Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
STEHENDER SPRINKLER STANDARD ANSPRECHEN - 1/2" - 3/4"
Spezifikation
  • UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • ProduktfamilieSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • ProduktgruppeSprinkler heads/Testine sprinkler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen