Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 600,000 - 900,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 600,000 - 900,000 BTU/hr Series

Google-Übersetzung,

Kommerzielle Warmwasserbereiter mit modulierendem Brennwert und hohem BTU-Durchlauferhitzer

Fünf Jahre eingeschränkte Garantie auf Tank/Wärmetauscher

– DIE BESTEN DER BRANCHE

OptiTHERM® für optimale thermische Effizienz:

  • 600/700/800/900.000 BTU-Eingänge
  • 130-Gallonen-Tank
  • Extrem effizient
    • 99 % bei niedriger Flamme
    • 96 % bei hoher Feuerrate
  • Neue Touchscreen-Bedienelemente für einfache Bedienung
  • Passt durch eine 36-Zoll-Tür
  • Vorderer Einlass/Auslass für null Spielraum hinten
  • BACnet/BMS/BOCK Net Remote Access
  • Manuelle Rücksetzung des oberen Grenzwerts (vor Ort prüfbar)/Hoch-/Niedrig-Gasdruckschalter/Optionale Wassermangelabschaltung
  • Automatisches kathodisches Korrosionsschutzsystem
    • Keine Opferanodenstäbe
  • PVC/CPVC/ABS-Entlüftung – 240 Fuß maximale Länge der elektrischen Entlüftung
  • Wassertank und Wärmetauscher aus Glas und Stahl
  • SCAQMD-zertifizierter Ultra-Low-NOx
  • Erdgas oder Propan
  • Stealth Quiet™-Betrieb
  • Integrierte Palettenwagenöffnungen und Hebeösen

Turboflue® Hochleistungswärmetauscher:

  • Patentiertes mehrstufiges Spiralrippendesign
  • Überlegene Wärmeleitung und Kraftstoffeffizienz


Spezifikation
  • Brand/DescriptionOptiTHERM (High Eff Condense)
    Fuel TypeNatural Gas
    Thermal Efficiency96-99% (High Eff Condense)
    Capacity (gal)130 gallon
    ASME CertificationYes
    CUL ListedYes
    CRNYes
    CEC ListedYes
    EmissionsUltra Low NOx
    Outdoor Certified-OptiTHERM<br>(Only order if in CA or AZ)No
    Altitude (Select For OptiTHERM)0-2,000 ft. (Opti Std. Models)
    Modulating (High Eff Condense)Yes
    Warranty5-Year Limited Tank/Heat Exchanger
Technische Spezifikation
  • ReferenznummeroptiTHERM-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heater-600-900
  • ProduktfamilieStorage Water Heaters
  • ProduktgruppeoptiTHERM®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
  • Klassifizierung22 34 36
  • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit