Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 125,000 - 250,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 125,000 - 250,000 BTU/hr Series

Google-Übersetzung,

Modulierende, kondensierende gewerbliche Warmwasserbereiter

Bis zu 99 % thermischer Wirkungsgrad durch Modulation der Brennstoffzufuhr zur Deckung des variablen Warmwasserbedarfs

Fünf Jahre eingeschränkte Garantie auf Tank/Wärmetauscher

- DIE BESTEN DER BRANCHE

OptiTherm® für optimale thermische Effizienz:

  • Maximale Eingangsleistung von 125.000 bis 250.000 BTU/h
    • Vollständig modulierbar ab nur 40.000 BTU/h
  • 100 Gallonen Fassungsvermögen
  • Bis zu 99 % thermischer Wirkungsgrad
  • ASME-Modelle verfügbar
  • Automatisches kathodisches Korrosionsschutzsystem
    • Keine Opferanodenstäbe
  • PVC/CPVC/ABS-Entlüftung – 270 Fuß maximale Länge der elektrischen Entlüftung
    • 2"/3"/4" Rohrleitung
  • LCD-Benutzeroberfläche mit optionaler BMS-Schnittstelle
  • Ecomate®-Isolierung
  • Wassertank und Wärmetauscher aus Glas und Stahl
  • SCAQMD-zertifizierter Ultra-Low-NOx
  • Erdgas oder Propan
  • Stealth Quiet™-Betrieb
  • Passt durch eine 36-Zoll-Tür
  • Konzentrisches Entlüftungsset erhältlich

Turboflue® Hochleistungswärmetauscher:

  • Patentiertes mehrstufiges Spiralrippendesign
  • Überlegene Wärmeleitung und Kraftstoffeffizienz


    Spezifikation
    • heater

      water heater

      storage water heater

      modulating water heater

      high efficiency water heater

      condensing water heater

      gas water heater

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroptitherm-modulating-condensing-gas-water-heaters-125-250-GEN2
    • ProduktfamilieStorage Water Heaters
    • ProduktgruppeoptiTHERM®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
    • Klassifizierung22 34 36
    • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit