Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Google-Übersetzung,

Modulierender kondensierender Gaswarmwasserbereiter für den Außenbereich nach ASME und Nicht-ASME s

Maximieren Sie Ihren Platz in klimaverträglichen GebietenNUR CA & AZ

optiTHERM® Outdoor Eigenschaften:

  • Maximale Eingänge von 125.000 bis 500.000 BTU/h
  • Vollständige Modulation ab 60.000 BTU/h
  • Kapazitäten von 99/100/125 Gallonen
  • Bis zu 99 % thermische Effizienz
  • Automatisiertes kathodisches Korrosionsschutzsystem - Keine Opferanodenstäbe
  • Vorbelüftet – nur Gas-/Wasseranschlüsse erforderlich
  • Ecomate® -Isolierung
  • Fünf Jahre Garantie auf Tank/Wärmetauscher
  • SCAQMD-zertifiziert Ultra Low NOx (20 ppm / 14 ng/J)
  • LCD-Benutzeroberfläche mit optionaler BMS-Schnittstelle
  • Glass-Fused-to-Steel Wasserbehälter/Wärmetauscher
  • Erdgas oder Propangas
  • Stealth Quiet™-Betrieb
  • Ideal für warmes, trockenes Klima
  • UL-gelistet nach ANSI Z21.10.3-CSA 4.3 für den Einsatz im Freien – widersteht dem Eindringen von Wasser gemäß Industriestandard
  • Technische Spezifikation
    • ReferenznummeroptiTHERM-Outdoor-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heaters
    • ProduktfamilieStorage Water Heaters
    • ProduktgruppeoptiTHERM® Outdoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialC-Stahl
    • Sekundär MaterialC-Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • UNSPSCNameCommercial water heaters
    • UNSPSCCode40101826
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
    • Klassifizierung22 34 36
    • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit