Grundplatte | Mörtel GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2 | Weiße Isolierplatte: Polystyrolplatte | Polypropylen-Dübel | Unterlegscheibe/Kappe bündig | Mörtel GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2 | Glasfasergewebe | Mörtel GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2 | Grundierung P378 | Biquarz Acrylbelag 1,0-1,5 | Endabschnitt
CE-KONFORMES ETA-ZERTIFIZIERTES WÄRMEDÄMMSYSTEM MIT WEISSER EPS-DÄMMUNG 100
1. Heimatbasis
2. Malta GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2
3. Weißes EPS 100
4. Polypropylenstopfen
5. Unterlegscheibe zum Draht
6. Malta GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2
7. Fiberglasmasche
8. Malta GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2
9. Pigmentierte Grundierung P378
10. Biquarzacryl 1,0-1,5 dicke Beschichtung
11. Oberes Abschlussprofil
Das Boerotherm-System mit White EPS 100 ist vielseitig, schnell anzuwenden und wirtschaftlich. Die darin enthaltene Isolierung, Platten aus gesintertem expandiertem Polystyrol, die aus einem Block mit glatter Kante geschnitten sind, garantiert eine hohe Isolierleistung, ist schimmelresistent und lässt sich gut formen und handhaben.
Stratigraphie 1 besteht aus:
AUSGANGSUNTERLAGE : Die Aluminiumunterlage mit 0,8-1,2 mm dickem Tropf wird als Ausgangspunkt für die Installation der Isolierplatte verwendet. Durch die Verwendung von Spreizdübeln am Träger zu befestigen, erleichtert es das Nivellieren des Isoliermaterials, beschleunigt und vereinfacht die korrekte Installation.
GLATTEN / KLEBSTOFF : Mörtel wird als Einzelprodukt sowohl zum Verkleben von Dämmplatten als auch zum anschließenden Glätten verwendet. Entspricht der europäischen Norm ETAG 004.
EPS Weiß 100 : Die Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol mit 100 kPa Zugfestigkeit ist EWG-zertifiziert und entspricht den europäischen WDVS-Richtlinien. Die Bezugsnormen sind wie folgt: UNI EN 13163: 2009 und UNI EN 13499: 2005.
POLYPROPYLEN-DECKEL : Polypropylen-Dübel mit 8 mm Durchmesser, konform mit der europäischen Norm ETAG 014, mit Nylon-PA6-30% Glasfasernagel und mit Polypropylen beschichtet, um Wärmebrücken zu reduzieren.
GEWINDESCHEIBE : Die EPS-Drahtscheibe wird verwendet, um den Kopf des Dübels abzudecken. Es garantiert eine höhere Wärmedämmung und nivelliert die Oberfläche bündig mit der Dämmplatte, wodurch die genaue Wärmebrücke im mechanischen Befestigungspunkt beseitigt wird.
GLASFASERNETZ : Das alkalibeständige Glasfasernetz, das der europäischen Norm ETAG 004 entspricht, muss vollständig in die über den Dämmplatten verlegte Schicht aus Spachtelmörtel eingebettet sein. Es wird in Außenbeschichtungen als Verstärkung der Mörtelschicht verwendet, um die mechanischen Belastungen, denen das System ausgesetzt sein kann (Setzungsbewegungen, Schwinderscheinungen, Temperaturschwankungen, äußere Einflüsse) aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen und somit die Bildung von Rissen zu vermeiden in der Fassade.
PIGMENTIERTER PRIMER P 378 : Der pigmentierte Primer auf Basis von Acrylharzen, ideal als Primer für Veredelungssysteme aus dicken Acryl-, Acrylsiloxan- und Elastomerprodukten, aber auch als Primer für traditionelle Beschichtungen. Es verleiht den Substraten Gleichmäßigkeit, optimiert die Deckkraft der Veredelungsprodukte und verbessert das endgültige ästhetische Erscheinungsbild in der nachfolgenden Dekorationsschicht. Bei noch nicht ausgereiften Neuputzen reduziert es die Migration der durch die Karbonisierung des Untergrundes entstehenden Salze an die Oberfläche.
DICKE BESCHICHTUNG AUS BIQUARZACRYL : Die dicke Acrylbeschichtung garantiert den korrekten Schutz der darunter liegenden Schichten vor Witterungseinflüssen, Stößen und Algen und ermöglicht es, eventuelle Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen, wodurch ein Finish vom Typ „Arenino“ erzielt wird. Es sind verschiedene Körnungen erhältlich, die den endgültigen ästhetischen Aspekt differenzieren.
OBERES ABSCHLUSSPROFIL : Das Verbindungsprofil zwischen der Isolierplatte und dem Unterfensterstein aus vorlackiertem Aluminium mit einer Dicke von 0,8-1,2 mm wird als Abschluss im oberen Teil des letzten Laufs der Isolierplatten verwendet, um und zu beseitigen jegliches Eindringen von Wasser verhindern.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Italien |