Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Google-Übersetzung,

    GreenGirt CMH Clips™ bieten ein optimales, einteiliges Dämmsystem mit sicherer Befestigung und wärmebrückenfreier Konstruktion dank innovativer Clip-Technologie. Die Clips sind für optimale Leistung und Energieeffizienz konzipiert und werden vertikal mit Hutprofilen und der für Ihr Projekt erforderlichen Mineralwolle- oder Spritzschaumdämmung montiert. GreenGirt CMH Clips ersetzen leitfähige Metall-Z-Profile und machen so die Verwendung von Metall- und Dämmstoffbefestigungen überflüssig. Die energieeffiziente Lösung beseitigt Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme. GreenGirt CMH Clips sind in verschiedenen Tiefen von 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 und 6 Zoll erhältlich.

    Spezifikation
    • GreenGirt CMH Clipsᵀᴹ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam
      System ComponentsGreenGirt CMH Clips
      Flange Thickness0.20"
      Compatible SubstratesCMU, closed framing
      GreenGirt CMH Clip Length

      6"

      GreenGirt CMH Clip Depths1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6"
      Compatible Insulation Thickness1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6"
      GreenGirt CMH Clip OrientationVertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt CMH Clip System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Bracket support

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      Clips 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergreengirt-cmh-clips-system
    • ProduktfamilieContinuous Insulation Systems
    • ProduktgruppeWall Systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation