Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Finishing system for external insulation with Grey EPS 100 with acrylic siloxane covering
Boero

Finishing system for external insulation with Grey EPS 100 with acrylic siloxane covering

Google-Übersetzung,

Grundplatte | Mörtel GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2 | Graue Isolierplatte: Polystyrolplatte | Polypropylen-Dübel | Unterlegscheibe/Kappe bündig | Mörtel GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2 | Glasfasergewebe | Mörtel GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2 | Grundierung P378 | Abdeckendes Biquarzacrilsiloxan 1,0-1,5 | Endabschnitt

COAT WÄRMEDÄMMSYSTEM MIT GRAPHITED GRAU 100 EPS-ISOLIERUNG

1. Heimatbasis

2. Malta GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2

3. EPS Grau 100

4. Polypropylenstopfen

5. Unterlegscheibe zum Draht

6. Malta GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2

7. Fiberglasmasche

8. Malta GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2

9. Pigmentierte Grundierung P378

10. Biquartzacrylsiloxanbeschichtung 1,0–1,5

11. Oberes Abschlussprofil

Das Boerotherm-System mit EPS Grey 100 ist vielseitig, schnell zu verarbeiten und wirtschaftlich. Die darin enthaltene Isolierung, Platten aus gesintertem expandiertem Polystyrol, die aus einem Block mit glatter Kante geschnitten sind, garantiert eine hohe Isolierleistung, ist schimmelresistent und lässt sich gut formen und handhaben.

Stratigraphie 4 besteht aus:

AUSGANGSUNTERLAGE : Die Aluminiumunterlage mit 0,8-1,2 mm dickem Tropf wird als Ausgangspunkt für die Installation der Isolierplatte verwendet. Durch die Verwendung von Spreizdübeln am Träger zu befestigen, erleichtert es das Nivellieren des Isoliermaterials, beschleunigt und vereinfacht die korrekte Installation.

GLATTEN / KLEBSTOFF : Mörtel wird als Einzelprodukt sowohl zum Verkleben von Dämmplatten als auch zum anschließenden Glätten verwendet. Entspricht der europäischen Norm ETAG 004.

EPS Weiß 100 : Die Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol mit 100 kPa Zugfestigkeit ist EWG-zertifiziert und entspricht den europäischen WDVS-Richtlinien. Die Bezugsnormen sind wie folgt: UNI EN 13163: 2009 und UNI EN 13499: 2005.

POLYPROPYLEN-DECKEL : Polypropylen-Dübel mit 8 mm Durchmesser, konform mit der europäischen Norm ETAG 014, mit Nylon-PA6-30% Glasfasernagel und mit Polypropylen beschichtet, um Wärmebrücken zu reduzieren.

GEWINDESCHEIBE : Die EPS-Drahtscheibe wird verwendet, um den Kopf des Dübels abzudecken. Es garantiert eine höhere Wärmedämmung und nivelliert die Oberfläche bündig mit der Dämmplatte, wodurch die genaue Wärmebrücke im mechanischen Befestigungspunkt beseitigt wird.

GLASFASERNETZ : Das alkalibeständige Glasfasernetz, das der europäischen Norm ETAG 004 entspricht, muss vollständig in die über den Dämmplatten verlegte Schicht aus Spachtelmörtel eingebettet sein. Es wird in Außenbeschichtungen als Verstärkung der Mörtelschicht verwendet, um die mechanischen Belastungen, denen das System ausgesetzt sein kann (Setzungsbewegungen, Schwinderscheinungen, Temperaturschwankungen, äußere Einflüsse) aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen und somit die Bildung von Rissen zu vermeiden in der Fassade.

PIGMENTIERTER PRIMER P 378 : Der pigmentierte Primer auf Basis von Acrylharzen, ideal als Primer für Veredelungssysteme aus dicken Acryl-, Acrylsiloxan- und Elastomerprodukten, aber auch als Primer für traditionelle Beschichtungen. Es verleiht den Substraten Gleichmäßigkeit, optimiert die Deckkraft der Veredelungsprodukte und verbessert das endgültige ästhetische Erscheinungsbild in der nachfolgenden Dekorationsschicht. Bei noch nicht ausgereiften Neuputzen reduziert es die Migration der durch die Karbonisierung des Untergrundes entstehenden Salze an die Oberfläche.

DICKE BIQUARZACRYLSILOXAN-BESCHICHTUNG : Die dicke Acrylsiloxanbeschichtung garantiert den richtigen Schutz der darunter liegenden Schichten vor Witterungseinflüssen, Stößen und Algen und ermöglicht es, eventuelle Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen, wodurch ein Finish vom Typ „Sandstein“ erzielt wird. Es sind verschiedene Körnungen erhältlich, die den endgültigen ästhetischen Aspekt differenzieren.

OBERES ABSCHLUSSPROFIL : Das Verbindungsprofil zwischen der Isolierplatte und dem Unterfensterstein aus vorlackiertem Aluminium mit einer Dicke von 0,8-1,2 mm wird als Abschluss im oberen Teil des letzten Laufs der Isolierplatten verwendet, um und zu beseitigen jegliches Eindringen von Wasser verhindern.



Spezifikation
  • VOCE DI CAPITOLATO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN EPS GRIGIO GRAFITATO 100:

    Su supporti asciutti, puliti e ben stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di FONDO 2000, fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione, con eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, da utilizzarsi solo in caso di supporti particolarmente sfarinanti o assorbenti. Peso specifico: 1,01 ± 0,02 gr/cm3. Residuo secco: 11 ± 0,5 % p/p.

    L’applicazione sarà eseguita a pennello previo diluizione 50:100 con acqua.

     Stuccare eventuali cavillature statiche con MALTA GB 831.

    Si proceda con la posa di pannelli in EPS grafitato (spessore de definirsi da parte del prescrittore) con le seguenti caratteristiche: 

    1. Classe di comportamento al fuoco: E – Tolleranze dimensionali: T2 – L2 – W2 – S2 – P2. 
    2. Conduttività termica: 0,030-0,031 W/mK. 
    3. Resistenza alla compressione: >100 KPa (EN 826). 
    4. Resistenza alla flessione: 200 KPa (EN 12089).

     La posa dei pannelli avverrà a corsi sfalsati, per il lato più lungo, a partire da un apposito profilo metallico che offre una base perfettamente orizzontale. L’incollaggio sarà effettuato mediante l’utilizzo di MALTA GB 831 applicata con frattazzo dentato su tutta la lastra (spessore 6-7 mm) o per punti più cordolo a 20 mm dal perimetro. L’ancoraggio sarà integrato da tasselli ad espansione con testa a “fungo” BOERO (1 al centro del pannello ed 1 per ogni angolo) che saranno inseriti con una penetrazione nella parete di 5 cm e successivamente ribattuti. La scelta di tasselli con chiodo in acciaio o in polipropilene sarà valutata in funzione della tipologia di muratura esistente. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall'incollaggio dei pannelli. Qualora si producano fessure superiori ai 2 mm tra i bordi delle lastre, saranno compensate inserendo zeppe di polistirolo. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall'incollaggio dei pannelli.

     Lungo gli spigoli delle facciate ed i contorni alle finestre si installeranno paraspigoli in pvc con rete per la protezione dagli urti accidentali montati prima della stesura del successivo rasante e dell’affogamento della rete di armatura. Allo stesso modo, su spigoli orizzontali di superfici rientranti dovranno essere montati i profili rompigoccia. Per offrire una base di partenza solida e lineare si valuti la sistemazione di profili metallici di partenza.

     In seguito alla posa e al fissaggio dei pannelli  si eseguirà una prima rasatura con MALTA GB 831 per uno spessore di almeno 3 mm sopra la quale si stenderà la rete in fibra di vetro BOERO da 150 gr/mq sovrapposta ai bordi per 10 cm ed annegata nella stessa malta. Una ulteriore stesura di Malta GB 831 dello spessore di almeno 2 mm sarà eseguita il giorno successivo.

    Dopo aver atteso almeno 15 gg. per la stagionatura della malta applicata si proceda come segue:

    Applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

     Applicazione di una mano di Biquarz Acrilsilossanico 1.5, rivestimento plastico antialga acrilsilossanico a spessore per esterni, rispondente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate, caratterizzato da ottima traspirabilità, idrorepellenza, resistenza agli agenti atmosferici; da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. 

    1. Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,22 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1; 
    2. Valore di assorbimento di acqua: W = 0,06 kg/m2 h0,5 UNI EN 1062-3. 

    L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2,5 kg di prodotto per m². 

    Il rivestimento Biquarzacrilsilossanico può essere replicato con le tinte della mazzetta I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 1 e I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 2. Le tinte di seguito riportate sono sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto: I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1: B133, B141, B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150 B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B169, B178, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B248, B249, B250, B254, B260, B268, B269, B270, B271, B272, B279, B281, B282, B285. I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2: B301, B302, B303, B304, B305, B306, B307, B308, B309, B310, B311, B312, B313, B314, B315, B316, B317, B318, B319, B320, B321, B322, B323, B324, B325, B326, B327, B328, B329, B330, B331, B332, B333, B334, B335, B336, B337, B338, B339, B340, B341, B342, B343, B344, B345, B346, B347, B348, B349, B350

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEIFS-stratigrafia-cappotto-4
  • ProduktfamilieFinishing systems
  • ProduktgruppeExternal insultaion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEPS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • UNSPSCNameThermal insulation
  • UNSPSCCode301415
  • OmniClassNummer23-13 25 19 15
  • OmniClassTitelThermal Insulation Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien