Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Finishing system for external insulation with mineral wool certified ETA compliant with CE with Potassium polysilicate anti-algae paint
Boero

Finishing system for external insulation with mineral wool certified ETA compliant with CE with Potassium polysilicate anti-algae paint

Google-Übersetzung,

Grundplatte | Mörtel GB 831 Grau 0,8-1,2 / GB 831 Hell 1,2 | Dämmplatte: Mineralwolle Kopf für Anker | Ankerplatten | Unterlegscheibe/Kappe bündig | Mörtel GB 831 Grau 0,8-1,2 / GB 831 Hell 1,2 | Glasfasergewebe | Mörtel GB 831 Weiß 1,2 / Grau 0,8-1,2 | Grundierung P378 | Abdeckung Silnovo 1.0 | Endabschnitt

CE-KONFORMES ETA-ZERTIFIZIERTES COAT WÄRMEDÄMMSYSTEM AUS STEINWOLLE

1. Heimatbasis

2. Mörtel / Kleber

3. Steinwollplatte

4. Lippenstift für Tasselli

5. Stahlanker

6. Unterlegscheibe zum Draht

7. Mörtel / Kleber

8. Fiberglasgewebe

9. Mörtel / Kleber

10. Pigmentierte Grundierung P378

11. Silnovo-Polsterung

12. Oberes Abschlussprofil

Das Boerotherm-System mit Steinwolle zeichnet sich neben der Gewährleistung einer gültigen Wärmedämmung durch hohe schallabsorbierende Eigenschaften aus. Die darin enthaltenen Dämmstoffe, starre Platten aus unbeschichteter Steinwolle mit doppelter Dichte, zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Dimensionsstabilität und eine hervorragende Dampfdurchlässigkeit aus.

Stratigraphie 5 besteht aus:

AUSGANGSUNTERLAGE : Die Aluminiumunterlage mit 0,8-1,2 mm dickem Tropf wird als Ausgangspunkt für die Installation der Isolierplatte verwendet. Durch die Verwendung von Spreizdübeln am Träger zu befestigen, erleichtert es das Nivellieren des Isoliermaterials, beschleunigt und vereinfacht die korrekte Installation.

GLATTEN / KLEBSTOFF : Mörtel wird als Einzelprodukt sowohl zum Verkleben von Dämmplatten als auch zum anschließenden Glätten verwendet. Entspricht der europäischen Norm ETAG 004.

STEINWOLLPLATTE : Die starre Dämmplatte aus unbeschichteter Mineralwolle mit doppelter Dichte wurde speziell für externe Wärmedämmsysteme entwickelt. Die Platte ist extrem atmungsaktiv: Dank eines µ-Werts von 1 ermöglicht sie die Herstellung von "atmungsaktiven" Dichtungspaketen. Die Rockwool-Platte gehört auch zur Brandverhaltensklasse A1: Sie ist nicht brennbar, wenn sie offenen Flammen ausgesetzt wird, erzeugt sie keinen Rauch oder Tropfen und trägt auch dazu bei, die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, wodurch die Feuerwiderstandsleistung des Bauelements erhöht wird in dem es installiert ist.

UNTERLEGSCHEIBE FÜR DÜBEL : Rosetten aus Polypropylen, die verwendet werden, um den Durchmesser des Kopfes der Dübel in Außenisoliersystemen mit Mineralwollplatten zu vergrößern.

SPreizdübel : Spreizdübel aus Polypropylen mit galvanisch verzinktem, kunststoffummanteltem Stahlnagel zur Reduzierung von Wärmebrücken Zulassung nach ETAG 014 für die Nutzungskategorien B (Vollstein) und C (Lochstein).

GEWINDESCHEIBE : Die EPS-Drahtscheibe wird verwendet, um den Kopf des Dübels abzudecken. Es garantiert eine höhere Wärmedämmung und nivelliert die Oberfläche bündig mit der Dämmplatte, wodurch die genaue Wärmebrücke im mechanischen Befestigungspunkt beseitigt wird.

GLASFASERNETZ : Das alkalibeständige Glasfasernetz, das der europäischen Norm ETAG 004 entspricht, muss vollständig in die über den Dämmplatten verlegte Schicht aus Spachtelmörtel eingebettet sein. Es wird in Außenbeschichtungen als Verstärkung der Mörtelschicht verwendet, um die mechanischen Belastungen, denen das System ausgesetzt sein kann (Setzungsbewegungen, Schwinderscheinungen, Temperaturschwankungen, äußere Einflüsse) aufzunehmen und gleichmäßig zu verteilen und somit die Bildung von Rissen zu vermeiden in der Fassade.

PIGMENTIERTER PRIMER P 378 : Der pigmentierte Primer auf Basis von Acrylharzen, ideal als Primer für Veredelungssysteme aus dicken Acryl-, Acrylsiloxan- und Elastomerprodukten, aber auch als Primer für traditionelle Beschichtungen. Es verleiht den Substraten Gleichmäßigkeit, optimiert die Deckkraft der Veredelungsprodukte und verbessert das endgültige ästhetische Erscheinungsbild in der nachfolgenden Dekorationsschicht. Bei noch nicht ausgereiften Neuputzen reduziert es die Migration der durch die Karbonisierung des Untergrundes entstehenden Salze an die Oberfläche.

SILNOVO-BESCHICHTUNG : Die Anti-Algen-Beschichtung auf Basis von Kaliumpolysilikat, die den Normen DIN 4108.3 zum Schutz von Fassaden entspricht. Die vielseitige Verwendung, die hervorragende Haftung auf allen Arten von Wandträgern und die äußerst einfache Anwendung machen es besonders geeignet für die Instandhaltung historischer Gebäude und moderner Gebäude.

OBERES ABSCHLUSSPROFIL : Das Verbindungsprofil zwischen der Isolierplatte und dem Unterfenster aus glattem Stein aus vorlackiertem Aluminium mit einer Dicke von 0,8-1,2 mm wird als Abschluss im oberen Teil der letzten Reihe der Isolierplatten in der Reihenfolge verwendet um jegliches Eindringen von Wasser zu beseitigen und zu verhindern.


Spezifikation
  • VOCE DI CAPITOLATO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA:

     Su supporti asciutti, puliti e ben stagionati si proceda con l’applicazione di una mano di FONDO 2000, fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione, con eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, da utilizzarsi solo in caso di supporti particolarmente sfarinanti o assorbenti. Peso specifico: 1,01 ± 0,02 gr/cm3. Residuo secco: 11 ± 0,5 % p/p.

    L’applicazione sarà eseguita a pennello previo diluizione 50:100 con acqua.

     Stuccare eventuali cavillature statiche con MALTA GB 831.

     Si proceda con la posa di pannelli in in EPS Grafitato (spessore de definirsi da parte del prescrittore)  con le seguenti caratteristiche: 

    1. Classe di comportamento al fuoco: E 
    2.  Tolleranze dimensionali: T1 – L2 – W2 – S2 – P3
    3. Conduttività termica: 0.031 W/mK
    4. Resistenza alla compressione: >100 KPa (EN 826)
    5. Resistenza alla flessione: 150 KPa (EN 12089).

     La posa dei pannelli avverrà a corsi sfalsati, per il lato più lungo, a partire da un apposito profilo metallico che offre una base perfettamente orizzontale. L’incollaggio sarà effettuato mediante l’utilizzo di MALTA GB 831 applicata con frattazzo dentato su tutta la lastra (spessore 6-7 mm) o per punti più cordolo a 20 mm dal perimetro. L’ancoraggio sarà integrato da tasselli ad espansione con testa a “fungo” BOERO (1 al centro del pannello ed 1 per ogni angolo) e chiodo in acciaio.

    La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall’incollaggio dei pannelli. Qualora si producano fessure superiori ai 2 mm tra i bordi delle lastre, saranno compensate inserendo zeppe di lana di roccia. La tassellatura sarà realizzata dopo almeno 48 ore dall’incollaggio dei pannelli.

     Lungo gli spigoli delle facciate ed i contorni alle finestre si installeranno paraspigoli in pvc con rete per la protezione dagli urti accidentali montati prima della stesura del successivo rasante e dell’affogamento della rete di armatura. Allo stesso modo, su spigoli orizzontali di superfici rientranti dovranno essere montati i profili rompigoccia. Per offrire una base di partenza solida e lineare si valuti la sistemazione di profili metallici di partenza.

     In seguito alla posa e al fissaggio dei pannelli in Eps si eseguirà una prima rasatura con MALTA GB 831 per uno spessore di almeno 3 mm sopra la quale si stenderà la rete in fibra di vetro BOERO da 150 gr/mq sovrapposta ai bordi per 10 cm ed annegata nella stessa malta. Una ulteriore stesura di Malta GB 831 dello spessore di almeno 2 mm sarà eseguita il giorno successivo.

    Dopo aver atteso almeno 15 gg. per la stagionatura della malta applicata si proceda come segue:

    Applicazione di una mano di Fondo P 378, fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, ideale come primer per sistemi di finitura realizzati con prodotti a spessore acrilici, acrilsilossanici ed elastomerici, da stendersi a pennello o rullo, allo scopo di uniformare l’assorbimento delle malte cementizie. L’applicazione sarà realizzata con resa di 5 – 6 m² a litro.

     Applicazione di una mano di Silnovo, rivestimento antialga per esterni,a base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici. Silnovo Intonaco risponde alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate e DIN 18363 secondo la quale un prodotto si può definire “minerale” se contiene meno del 5% di sostanze organiche.E’ caratterizzato da elevata permeabilità al vapore ed elevata idrorepellenza.
    La presenza di cariche a curva granulometrica controllata permette di uniformare e mascherare supporti disomogenei ed irregolari. Inoltre è conforme secondo le norme EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), EN 15458 ( resistenza alla crescita delle alghe), grazie a speciali additivi che proteggono il film dall'aggressione di muffe, licheni, ecc.

    Da stendersi a frattazzo con lisciatura finale con rasa in plastica. 
    Valore di permeabilità al vapore acqueo: µ.s = Sd = 0,06 m UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1; 

    Valore di assorbimento di acqua: W = 0,22 kg/m2 h0,5 UNI EN 1062-3. 

    L’applicazione sarà realizzata in ragione di 2 kg di prodotto per m².




     

     

    Il rivestimento Silnovo può essere replicato con le tinte della mazzetta I Colori Storici dell'Edilizia Storica e Moderna 1. Le tinte di seguito riportate sono sconsigliate per impiego come finitura di rivestimenti a cappotto: I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1: B133, B141, B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150 B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B169, B178, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B248, B249, B250, B254, B260, B268, B269, B270, B271, B272, B279, B281, B282, B285.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEIFS-stratigrafia-cappotto-5
  • ProduktfamilieFinishing systems
  • ProduktgruppeExternal insultaion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-18
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • UNSPSCNameThermal insulation
  • UNSPSCCode301415
  • OmniClassNummer23-13 25 19 15
  • OmniClassTitelThermal Insulation Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien