Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Biquarz Acrilsilossanico 1.0
Boero

Biquarz Acrilsilossanico 1.0

Google-Übersetzung,

Hochwertige Acryl-Siloxan-Antialgenbeschichtung

Hochdeckende, algenabweisende Acryl-Siloxan-Beschichtung für den Außenbereich. Die hohe Auftragsdicke (bis zu 1,0 mm) ermöglicht das Kaschieren von Unebenheiten im Untergrund und sorgt für eine natürliche Kalkoptik. Entspricht der Norm DIN 4108-3 für Fassadenschutz. Die verwendeten Pigmente und speziellen Füllstoffe verleihen dem Produkt eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Abrieb. Der Siloxanpolymeranteil gewährleistet eine gute Dampfdurchlässigkeit und Wasserabweisung. Dank spezieller Additive, die den Film vor Algen, Schimmel und Flechten schützen, erfüllt das Produkt auch die Normen EN 15457 (Pilzbeständigkeit) und EN 15458 (Algenbeständigkeit).

Farben, die nicht als Isolieranstriche empfohlen werden:

Entspricht den Mindestumweltkriterien (italienisches CAM).

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


Spezifikation
  • High-build acrylic siloxane anti-algae coating . Please see Italian version for full specification.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBiquarz-Acrilsilossanico-1_0
  • ProduktfamilieHigh-build acrylic siloxane anti-algae coating
  • ProduktgruppeBiquarz Acrilsilossanico 1.0
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • UNSPSCNamePaint filters
  • UNSPSCCode40161524
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_20_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPainting

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit