Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S6400 LT Kugelhahn Geringes Drehmoment

S6400 LT Kugelhahn Geringes Drehmoment

Google-Übersetzung,

1/2" - 2" F/F, EN 10226-1, ISO 5211 Flanschventil mit vollem Durchgang

In unserer Gesellschaft wird zunehmend Automatisierung auf allen Ebenen benötigt. Die Baureihe s.64 RuB bietet die optimale Lösung für alle Anforderungen an zuverlässige, betätigte Kugelhähne. Sie hat erfolgreich 100.000 Schaltzyklen bestanden. Sie können den Kugelhahn einzeln oder mit bereits montiertem RuB-Stellantrieb erwerben. Drehmomentwerte, Produktzulassungen und technische Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

S64F00A 1"

S64G00A 1 1/4"

S64H00A 1 1/2"

S64I00A 2"

Spezifikation
  • QUALITY

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier. 

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • 100% seal test guaranteed in according to EN 12266- 1 RATE A.

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • Shell rating: 40 bar (600 PSI) non shock cold working pressure

    • Seat rating: Delta P max permissible 16 bar (230 PSI)

    • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS6400LTBRASSBALLVALVELOWTORQUE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit