Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

Google-Übersetzung,
210™ ist eine hochwertige, selbstnivellierende Unterlage auf Calciumaluminatbasis für den Innenbereich, die verwendet werden kann, um vor der Verlegung von Bodenbelägen eine glatte, ebene oder ebene Oberfläche zu schaffen. Seine lange Verarbeitungszeit, geringe Schwindung und hervorragende Verlaufseigenschaften machen es zum idealen Produkt für anspruchsvolle Anwendungen auf, über oder unter der Erde. Versiegelt mit einer geeigneten Beschichtung ist 210™ auch der perfekte dekorative Belag, wenn eine natürliche Betonoptik gewünscht wird. Topische Beizen, Farbstoffe und Oberflächenbehandlungen erweitern die dekorativen Möglichkeiten zusätzlich.
Spezifikation
    • Ideal for barrel mixing or pumping applications
    • Can be used as an underlayment or decorative topping
    • Maintains healing merging properties for up to 20+ minutes
    • Can be installed from 1/4″ – 2″ Neat and to 5″ properly extended
    • Fast return to service; walkable in just 1-2 hours
    • Accepts common floor coverings in as little as 12 hours
    • Ideal for healthcare environments – Will not support the growth of mold or mildew
    • Can be left open to normal construction traffic
    • Contributes points to LEED® Certified Projects
    • Can be installed over “green concrete” for early construction phase applications
    • Can be featheredged to meet existing elevations
Technische Spezifikation
  • Referenznummer210-Premium-Cement-Based-Self-Leveling-Underlayment-Topping
  • ProduktfamilieWall and Floor Installation Systems
  • ProduktgruppeSubfloor Preparation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit