Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapezoidal Sheet T-55
BP2

Trapezoidal Sheet T-55

3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Trapezblech T-55 wird hauptsächlich im Industriebau als Dach- oder Fassadenprofil eingesetzt. Das Produkt kann sowohl als Bauplatte und Decken als auch als Betongussschalung verwendet werden.

Spezifikation
  • Effective width: 1020 mm
    Total width: ~1054 mm
    Max recommended sheet length: 12 000 mm
    Thickness: 0,5-1,0 mm
    Height profile: 53 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrapezoidal-sheet-t-55
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)53
  • Breite (mm)1054
  • Tiefe (mm)1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit