Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapezoidal Sheet T-80
BP2

Trapezoidal Sheet T-80

Google-Übersetzung,

Das Trapezblech T-80 ist ein Produkt mit sehr günstigen Leistungsparametern - als Konstruktionsprofil mit 80 mm Höhe bietet es zudem eine große effektive Deckbreite. Seine Festigkeit ermöglicht es, den Abstand zwischen den Stützpunkten zu vergrößern und gleichzeitig die erforderlichen Parameter für die Übertragung der in der Konstruktion erforderlichen Lasten beizubehalten.

Spezifikation
  • Effective width: 1130 mm
    Total width: ~1165 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70 - 1,50 mm
    Height profile: 82 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrapezoidal-sheet-t-80
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)82
  • Breite (mm)1165
  • Tiefe (mm)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit