Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

Google-Übersetzung,

Der Brute® Mini ist ein zuverlässiger gasbefeuerter Heizkessel für Wohngebäude mit viel Kapazität, um selbst das größte Haus an den kältesten Tagen angenehm warm zu halten. Der kompakte Heizkessel verfügt über einen effizienten Wärmetauscher mit geringer Masse und eine superschnelle Heizreaktion, um Ihrem Zuhause jahrelang Wärme und Komfort zu bieten. Der Brute® Mini verfügt über ein einzigartiges, praxiserprobtes Wärmetauscherdesign, das gerippte Kupferrohre auf intelligente Weise mit „nassen Wänden“ aus Gusseisen kombiniert, um ein perfektes Gleichgewicht zwischen schneller Wärmeübertragung und gespeicherter Wärme zu schaffen: Kombinierte Vorteile von Kupfer und Gusseisen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbradfordwhite-brute-mini
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeBoilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired boilers
  • Klassifizierung23 52 23
  • Format2014TitelCast-Iron Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA