Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1 station Advocate lavatory system

1 station Advocate lavatory system

Google-Übersetzung,
Seife, Wasser und Händetrockner, einzigartiges, zum Patent angemeldetes All-in-One-Design. Doppelseitiger Infrarot-Hochgeschwindigkeits-Händetrockner an jeder Handwaschstation. Von oben befüllbarer Infrarot-Seifenspender mit großem Fassungsvermögen, Füllstandsanzeige und einzigartigem Überfüllschutz. Hygienischer Freisprech-Infrarot-Wasserhahn, 0,38 GPM (1,4 L-Min). Erhältlich in Terreon oder TerreonRE Mineralwerkstoffen. Geschützt durch das US-Patent D674967
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdemo_1ADV
  • ProduktfamilieLavatory
  • Produktgruppe1 station
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialTerreon
  • Sekundär MaterialTerreon
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 42 16
  • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit