Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
    BRITA

    Extra C-Tap | Still

    Der Extra C-Tap vereint herausragendes Design mit modernster Technologie.

    • Elegant und stilvoll: Die Design-Zapfsäule aus gebürstetem Edelstahl mit Glas-Touch-Panel ist auf der Arbeitsplatte verbaut. Die Technik bestehend aus Filter und Kühler ist unter der Arbeitsplatte zu finden.
    • Dieses Modell spendet ungekühltes stilles und gekühltes stilles Wasser.
    • Die perfekte Ergänzung neben der Kaffeemaschine.
    • Unverwechselbar BRITA: Premium-Zapfsäule, neueste BRITA Filter- und Wasserspendertechnologie sowie fortschrittliche Hygiene- und Sicherheitsfunktionen.
    • Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse: mit optionalem Easy Access Panel (barrierefreier Zugang) und vielem mehr.
      Spezifikation
      • Hygienemerkmal: Standard-Hygienefunktion inkl. ThermalGate™ zur Vermeidung retrograder Kontamination.

        Wassersorten: Ungekühltes stilles Wasser, gekühltes stilles Wasser.

        Kompatibilität mit Easy Acces Panel (EAP): Ja

        Kühlleistung: 85l/h

        Filtersystem: CLARITY Protect - Filtert 99,999 % der Bakterien und 99,95 % der Zysten heraus. Reduziert PFAS um mehr als 99% (NSF/ANSI Standard 53).

        Zapfhöhe: 330 mm

        Maximale Durchflussmenge: 2l/min stilles Wasser

        Gewicht: Zapfsäule 1,9 kg; Untertischgerät (Kühler): 38,5 kg

        Abmessungen BxHxT: Kühler: 272 x 490 x 473 mm; Zapfsäule: 134 x 409 x 269 mm

        Maximale Leistungsaufnahme Kühler: 540 W

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerbrita-extra-c-tap-still
      • ProduktfamilieWasserspender
      • ProduktgruppeEinbau-Wasserspender
      • TypMontage (mehrere Objekte)
      • Veröffentlichungsdatum2023-05-26
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
      • IFCClassificationObjekt

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Europa Afrika