Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURITY C1000 AC | Wasserfilter
PURITY C1000 AC | Wasserfilter
PURITY C1000 AC | Wasserfilter
PURITY C1000 AC | Wasserfilter
    BRITA

    PURITY C1000 AC | Wasserfilter

    Der BRITA PURITY C1000 AC wurde entwickelt, um die Wasserqualität für Wasserspender zu optimieren – dort, wo sauberes, gut schmeckendes Wasser für kristallklares Eis und gleichbleibende Getränkequalität entscheidend ist. Er filtert hartes oder belastetes Wasser effektiv für zuverlässigen Betrieb und ansprechende Ergebnisse.

    Hauptmerkmale & Vorteile

    • Für Vending Maschinen und Wasserspender
      → Sauberes, hochwertiges Wasser für klares Eis und besseren Geschmack – ideal für Restaurants, Bars, Cafés und Self-Service
    • Zweistufige Aktivkohlefiltration
      → Reduziert Chlor und entfernt störende Geschmacks- und Geruchsstoffe – für frischeres Eis und Getränke
    • Schützt Geräte und reduziert Ausfallzeiten
      → Hilft technischen Störungen vorzubeugen – für reibungslosere Abläufe und geringere Wartungskosten
    • Schnellwechsel-System mit Verriegelungsgriff
      → Schneller, hygienischer Filterwechsel – minimiert Stillstand, vereinfacht Service
    • Integriertes Spülventil
      → Unterstützt eine einfache, kompakte Installation – spart Platz und beschleunigt Wartung
    • Partikelfiltration bis 0,5 µm (erfüllt NSF Standard 42)
      → Entspricht anerkannten Sicherheits- und Qualitätsstandards – Vertrauen in die Filtrationsleistung

    Produktbeschreibung

    Der BRITA PURITY C1000 AC ist ein leistungsstarkes Wasserfiltersystem speziell für leitungsgebundene Wasserspender und Vending-Systeme. Er hält mit seinem Aktivkohleblock im Trinkwasser vorhandene Rückstände sicher zurück, die das Endprodukt hinsichtlich Geschmack, Geruch oder Aussehen negativ beeinträchtigen können. Durch den besonders feinporigen Kohleblock werden auch kleinste Partikel (bis 0,5 μm) und Verunreinigungen aus dem Wasser gefiltert. Der benutzerfreundliche Schnellwechsel mit sicherem Verriegelungsgriff ermöglicht einen schnellen, hygienischen Austausch, während das integrierte Spülventil eine kompakte, unkomplizierte Installation unterstützt.

    Über BRITA

    Seit über 60 Jahren steht BRITA für verlässliche Wasserkompetenz. Als partnerschaftlicher, zuverlässiger Begleiter unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, Geräte zu schützen sowie Abläufe im Alltag sicherer und effizienter zu gestalten.

    Spezifikation
    • Hauptanwendung:

      • Vending Maschinen
      • Wasserspender

      Betriebsposition:

      • horizontal
      • vertikal

      Verfügbare Größe(n):

      • C1000

      Kapazität C1000:

      • ca. 10.000 l

      Bitte beachten Sie: Die Kapazität hängt immer von der Wasserhärte ab.
      Die obige Angabe basiert auf einer Karbonathärte von 10 °dH.
      Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurity-c-ac
    • ProduktfamilieProfessional Filter
    • ProduktgruppePURITY C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)238
    • Breite (mm)109
    • Tiefe (mm)93
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit