Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURITY C1100 Clean | Wasserfilter
PURITY C1100 Clean | Wasserfilter
PURITY C1100 Clean | Wasserfilter
    BRITA

    PURITY C1100 Clean | Wasserfilter

    Der BRITA PURITY C1100 Clean ist für Untertischspülmaschinen in Bistros, Bars, kleinen Restaurants und Gemeinschaftseinrichtungen konzipiert – überall dort, wo zuverlässige, fleckenfreie Spülergebnisse gefragt sind, jedoch keine Maximalanforderungen an Klarheit und Brillianz bestehen. Er liefert saubere Gläser, weiße Teller und Besteck ohne Streifen oder Flecken und macht manuelles Nachpolieren überflüssig.

    Hauptmerkmale & Vorteile

    • Für Untertischspülmaschinen
      → Ideal für Bistros, Bars und kleine Restaurants – professionelle Ergebnisse auf kleinem Raum
    • Flecken- und streifenfreie Resultate
      → Spart Zeit und entlastet das Personal, da Nachpolieren entfällt
    • Schützt Maschinen vor Verkalkung
      → Weniger Ablagerungen – reibungsloser Betrieb, weniger Störungen, längere Lebensdauer
    • Für Wassereingangstemperaturen bis 60 °C
      → Stabiler Betrieb auch bei höheren Eingangstemperaturen
    • Kosteneffiziente Lösung
      → Senkt Wartungs- und Energiekosten
    • Zuverlässige PURITY C Plattform
      → Bewährte Technologie für langfristige, stabile Leistung
    • Schnellwechsel-Kartuschensystem
      → Schnelle, hygienische Wartung – einfache Installation, minimale Ausfallzeit

    Produktbeschreibung

    Der BRITA PURITY C1100 Clean ist ein leistungsstarkes Filtersystem für Untertischspülmaschinen, wie sie häufig in Bistros, Bars, kleineren Restaurants und Gemeinschaftseinrichtungen eingesetzt werden. Durch die Reduzierung von Kalkbildung und die Optimierung der Wasserqualität sorgt er für streifenfreie Gläser, Besteck und Geschirr direkt aus der Maschine – ohne Nachpolieren. Für Wassereingangstemperaturen bis 60 °C ausgelegt, bietet das System zuverlässige, kosteneffiziente Leistung. Basierend auf der bewährten PURITY C Plattform gewährleistet es langlebigen Betrieb; der Kartuschenwechsel ist schnell und hygienisch durchführbar.

    Über BRITA

    Seit über 60 Jahren steht BRITA für verlässliche Wasserkompetenz. Als partnerschaftlicher, zuverlässiger Begleiter unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, Geräte zu schützen sowie Abläufe im Alltag sicherer und effizienter zu gestalten.

    Spezifikation
    • Hauptanwendung:

      • Spülmaschinen (Untertischgeräte)

      Betriebsposition:

      • horizontal
      • vertikal

      Verfügbare Größe(n):

      • C1100

      Kapazität C1100:

      • ca. 9.000 l

      Bitte beachten Sie: Die Kapazität hängt immer von der Wasserhärte ab.
      Die obige Angabe basiert auf einer Karbonathärte von 10 °dH.
      Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurity-c-clean
    • ProduktfamilieProfessional Filter
    • ProduktgruppePURITY C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)557
    • Breite (mm)184
    • Tiefe (mm)184
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit