Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURITY C1100 Clean Extra | Wasserfilter
PURITY C1100 Clean Extra | Wasserfilter
PURITY C1100 Clean Extra | Wasserfilter
    BRITA

    PURITY C1100 Clean Extra | Wasserfilter

    Der BRITA PURITY C1100 Clean Extra ist eine Premium-Filtrationslösung für Untertischspülmaschinen in Bars, Restaurants und Cateringbetrieben, in denen erstklassige Präsentation und Top-Reinigungsergebnisse unverzichtbar sind. Er liefert brilliante Gläser, glänzendes Besteck und makelloses Geschirr direkt aus der Spülmaschine – manuelles Polieren entfällt vollständig.

    Hauptmerkmale & Vorteile

    • Filtert so gut wie alle Ionen, die Rückstände auf dem Spülgut verursachen können, heraus
      → Ideal für Bars, Restaurants und Catering mit hohen Qualitätsstandards – sorgt für einwandfreie Ergebnisse
    • Brillante Ergebnisse ohne Nachpolieren
      → Funkelnde Gläser, glänzendes Besteck und Geschirr ohne Streifen oder Flecken – spart Zeit und Personalaufwand
    • Schützt Geräte vor Verkalkung und anderen, wasserbedingten Ablagerungen, wie zum Beispiel Gips
      → Minimiert Kalkbildung – zuverlässiger Betrieb, weniger Ausfälle, längere Lebensdauer
    • Für Wassereingangstemperaturen bis 60 °C
      → Konsistente Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen
    • Kosteneffizient bei geringem Wartungsaufwand
      → Steigert Effizienz – weniger Servicebedarf, konstante Ergebnisse, weniger Unterbrechungen
    • Zuverlässige PURITY C Plattform
      → Langlebige Filtrationstechnologie – verlässlicher Betrieb im täglichen Profi-Einsatz
    • Schnellwechsel-Kartuschensystem
      → Schneller und hygienischer Austausch

    Produktbeschreibung

    Der BRITA PURITY C1100 Clean Extra ist für Untertischspülmaschinen in stark frequentierten gastronomischen Einrichtungen entwickelt. Er liefert perfekte, streifenfreie Ergebnisse, die höchsten Präsentationsansprüchen gerecht werden – ideal für Bars, Restaurants und Catering. Durch Wasseroptimierung und deutliche Reduzierung von Kalkbildung und anderen, wasserbedingten Ablagerungen, wie zum Beispiel Gips, schützt das System die Maschine, erhöht die Zuverlässigkeit und verlängert die Lebensdauer. Für Wassereingangstemperaturen bis 60 °C ausgelegt. Die bewährte PURITY C Plattform sorgt für langlebige Leistung, während der Schnellwechsel der Kartusche eine einfache, hygienische Wartung mit minimaler Ausfallzeit ermöglicht.

    Über BRITA

    Seit über 60 Jahren steht BRITA für verlässliche Wasserkompetenz. Als partnerschaftlicher, zuverlässiger Begleiter unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, Geräte zu schützen sowie Abläufe im Alltag sicherer und effizienter zu gestalten.

    Spezifikation
    • Hauptanwendung:

      • Spülmaschinen (Untertischgeräte)

      Betriebsposition:

      • vertikal

      Verfügbare Größe(n):

      • C1100

      Kapazität C1100:

      • ca. 3.200 l

      Bitte beachten Sie: Die Kapazität hängt immer von der Wasserhärte ab.
      Die obige Angabe basiert auf einer Karbonathärte von 10 °dH.
      Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurity-c-clean-extra
    • ProduktfamilieProfessional Filter
    • ProduktgruppePURITY C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)557
    • Breite (mm)184
    • Tiefe (mm)184
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit