Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURITY C500 Finest | Wasserfilter
PURITY C500 Finest | Wasserfilter
PURITY C500 Finest | Wasserfilter
PURITY C500 Finest | Wasserfilter
PURITY C500 Finest | Wasserfilter
PURITY C500 Finest | Wasserfilter
PURITY C500 Finest | Wasserfilter
    BRITA

    PURITY C500 Finest | Wasserfilter

    PURITY C Finest empfiehlt sich für den Einsatz in Kaffeemaschinen bei gipshaltigem Leitungswasser. Es sorgt für eine gleichbleibende Wasserqualität – für hervorragenden Geschmack, stabile Extraktion und nachhaltigen Maschinenschutz.

    Hauptmerkmale & Vorteile

    • Vierstufige Filtration
      → Konsequent hohe Wasserqualität – stabile Geschmacksprofile & zuverlässige Extraktion
    • Ausgelegt für Kaffee, Tee und Vending
      → Passgenau für professionelle Getränkeausgabe – ideal für Cafés, Gastronomie, Büros und Automatenbetrieb
    • Schutz vor Kalk- und Gips-Ablagerungen
      → Weniger Verschleiß – weniger Ausfälle, längere Lebensdauer, geringere Servicekosten
    • Reduziert geschmacks- und aromastörende Stoffe
      → Entfernt unerwünschte Nebengeschmäcker und Gerüche
    • Breites Spektrum kompatibler Anschlüsse
      → Einfach in unterschiedliche Maschinentypen integrierbar – maximale Flexibilität
    • Schnellwechsel-System mit Verriegelungsgriff und integriertem Spülventil
      → Schneller, hygienischer Filterwechsel – sicherere Prozesse, weniger Stillstand

    Produktbeschreibung

    Der BRITA PURITY C Finest ist ein professionelles Filtersystem speziell für Kaffeemaschinen, Tee-Anwendungen und Vending-Lösungen. Die vierstufige Filtration schützt zuverlässig vor Kalk- und Gips-Ablagerungen und reduziert Stoffe, die Geschmack und Aroma beeinträchtigen. So werden optimale Extraktion und konstant hohe Getränkequalität erreicht. Dank vieler Anschlussoptionen lässt sich das System flexibel installieren. Der Schnellwechselmechanismus mit Verriegelungsgriff und integriertem Spülventil ermöglicht einen hygienischen, effizienten Austausch – für zuverlässige Maschinenleistung und stabile Produktqualität.

    Über BRITA

    Seit über 60 Jahren steht BRITA für verlässliche Wasserkompetenz. Als partnerschaftlicher, zuverlässiger Begleiter unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, Geräte zu schützen sowie Abläufe im Alltag sicherer und effizienter zu gestalten.

    Spezifikation
    • Hauptanwendung:

      • Kaffeemaschinen & Tee
      • Vending-Maschinen

      Betriebsposition:

      • vertikal

      Verfügbare Größe(n):

      • C150
      • C300
      • C500
      • C1100

      Kapazität C500:

      • ca. 3.400 l

      Bitte beachten Sie: Die Kapazität hängt immer von der Wasserhärte ab.
      Die obige Angabe basiert auf einer Gesamthärte von 10 °dH und 0% Verschnitt.
      Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurity-c-finest
    • ProduktfamilieProfessional Filter
    • ProduktgruppePURITY C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)557
    • Breite (mm)144
    • Tiefe (mm)144
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit