Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURITY C50 Fresh | Wasserfilter
PURITY C50 Fresh | Wasserfilter
PURITY C50 Fresh | Wasserfilter
PURITY C50 Fresh | Wasserfilter
PURITY C50 Fresh | Wasserfilter
PURITY C50 Fresh | Wasserfilter
    BRITA

    PURITY C50 Fresh | Wasserfilter

    Der PURITY C50 Fresh wurde speziell für Weichwassergebiete mit einer hohen Partikeldichte im Wasser entwickelt. Die Aktivkohlemischung hält diese Partikel zuverlässig von Maschine und Endprodukt fern und sorgt für einen ungetrübten, frischen Geschmack. Zusätzlich wird die Maschine optimal geschützt. Somit reduziert der PURITY C50 Fresh den Großteil an wesentlichen Störfaktoren, die durch Eigenschaften des Wassers hervorgerufen werden können.

    Hauptmerkmale & Vorteile

    • Für Kaffee- und Vending-Maschinen geeignet
      → Stabile Wasserqualität für zuverlässige Getränkeausgabe – ideal für Cafés, Büros, Bäckereien und Self-Service
    • Aktivkohlefiltration
      → Reduziert Chlor, Fremdgeschmack und Gerüche – für ausgewogenen Geschmack und Aroma in Heißgetränken
    • Schützt Maschine und Getränk vor unerwünschten Partikeln
      → Filtert Partikel effektiv – für störungsärmeren Betrieb und gleichbleibende Produktqualität
    • Benutzerfreundliches Schnellwechsel-System mit Verriegelungsgriff
      → Schneller, hygienischer Austausch – minimiert Stillstand und vereinfacht Workflows
    • Integriertes Spülventil
      → Einfache, kompakte Installation – spart Platz und erleichtert Wartung
    • Professionelle Wasseroptimierung speziell für Heißwasseranwendungen in Weichwassergebieten

    Produktbeschreibung

    Der BRITA PURITY Fresh C50 ist ein leistungsstarkes Wasserfiltersystem für Kaffee- und Vending-Anwendungen. Die bewährte Aktivkohle-Technologie reduziert geschmacksbeeinträchtigende Stoffe und filtert Partikel effektiv, wodurch ein ruhiger Maschinenbetrieb und eine konstante Getränkequalität unterstützt werden. Der PURITY C50 Fresh wurde speziell für Weichwassergebiete mit einer hohen Partikeldichte im Wasser entwickelt. Der Schnellwechsel mit innovativem Verriegelungsgriff ermöglicht einen schnellen, hygienischen Austausch; das integrierte Spülventil unterstützt eine kompakte, effiziente Installation in professionellen Umgebungen.

    Über BRITA

    Seit über 60 Jahren steht BRITA für verlässliche Wasserkompetenz. Als partnerschaftlicher, zuverlässiger Begleiter unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, Geräte zu schützen sowie Abläufe im Alltag sicherer und effizienter zu gestalten.

    Spezifikation
    • Hauptanwendung:

      • Kaffeemaschinen & Tee
      • Vending-Maschinen

      Betriebsposition:

      • horizontal
      • vertikal

      Verfügbare Größe(n):

      • C50

      Kapazität C50:

      • ca. 15.000 l

      Bitte beachten Sie: Die Kapazität hängt immer von der Wasserhärte ab.
      Die obige Angabe basiert auf einer Karbonathärte von 10 °dH.
      Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurity-c-fresh
    • ProduktfamilieProfessional Filter
    • ProduktgruppePURITY C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)268
    • Breite (mm)119
    • Tiefe (mm)108
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit