Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURITY C300 Quell ST | Wasserfilter
PURITY C300 Quell ST | Wasserfilter
PURITY C300 Quell ST | Wasserfilter
PURITY C300 Quell ST | Wasserfilter
PURITY C300 Quell ST | Wasserfilter
PURITY C300 Quell ST | Wasserfilter
PURITY C300 Quell ST | Wasserfilter
    BRITA

    PURITY C300 Quell ST | Wasserfilter

    Der BRITA PURITY C Quell ST ist ein vielseitiges Filtersystem, das die Wasserqualität für zahlreiche professionelle Anwendungen optimiert. Primär ist es für Kaffeemaschinen und Vending-Maschinen entwickelt, bei denen eine stabile, hochwertige Wasserqualität für Geschmack, Aroma und zuverlässigen Betrieb entscheidend ist.

    Hauptmerkmale & Vorteile

    • Multifunktions-Filtration
      → Für Kaffee-, Espresso- und Vending-Maschinen – eine Lösung für viele Anwendungen
    • In verschiedenen Kapazitäten verfügbar
      → Passend zu Gerätegröße und Nutzung – konstante Leistung vom kleinen Café bis zum Hochdurchsatzbetrieb
    • Vierstufige Filtration zur Entkarbonisierung
      → Reduziert Karbonathärte effektiv – schützt Geräte und verbessert die Wasserstabilität
    • Reduziert geschmacks- und aromastörende Stoffe
      → Für klare Geschmacksprofile und konstante Qualität
    • Schnellwechsel-System mit Verriegelungsgriff
      → Schneller, hygienischer Austausch – minimiert Stillstand, hält Workflows flüssig
    • Integriertes Spülventil
      → Einfache, kompakte Installation – spart Platz und erleichtert Service

    Produktbeschreibung

    Der BRITA PURITY C Quell ST ist für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert. Die bewährte vierstufige Filtration entkarbonisiert Wasser und reduziert geschmacks- und aromastörende Stoffe, sodass auch bei Mischwasser eine gleichbleibende Qualität erreicht wird. Mehrere Kapazitäten ermöglichen die optimale Auslegung auf unterschiedliche Geräte und Nutzungsprofile. Der benutzerfreundliche Schnellwechsel mit innovativem Verriegelungsgriff sorgt für effizienten, hygienischen Austausch; das integrierte Spülventil unterstützt eine flexible, platzsparende Installation.

    Über BRITA

    Seit über 60 Jahren steht BRITA für verlässliche Wasserkompetenz. Als partnerschaftlicher, zuverlässiger Begleiter unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, Geräte zu schützen sowie Abläufe im Alltag sicherer und effizienter zu gestalten.

    Spezifikation
    • Hauptanwendung:

      • Kaffeemaschinen & Tee
      • Vending-Maschinen

      Betriebsposition:

      • horizontal
      • vertikal

      Verfügbare Größe(n):

      • C50
      • C150
      • C300
      • C500
      • C1100

      Kapazität C300:

      • ca. 4.000 l

      Bitte beachten Sie: Die Kapazität hängt immer von der Wasserhärte ab.
      Die obige Angabe basiert auf einer Karbonathärte von 10 °dH und 40% Verschnitt.
      Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurity-c-quell-st
    • ProduktfamilieProfessional Filter
    • ProduktgruppePURITY C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)466
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)119
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit