Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURITY C1100 Steam | Wasserfilter
PURITY C1100 Steam | Wasserfilter
PURITY C1100 Steam | Wasserfilter
PURITY C1100 Steam | Wasserfilter
PURITY C1100 Steam | Wasserfilter
PURITY C1100 Steam | Wasserfilter
PURITY C1100 Steam | Wasserfilter
    BRITA

    PURITY C1100 Steam | Wasserfilter

    Die PURITY C Steam Filterkartusche, eigens entwickelt für kleine bis mittelgroße Kombidämpfer und Backöfen, reduziert die Karbonathärte im Trinkwasser und verhindert dadurch die Gefahr von Kalkablagerungen im nachgeschalteten Endgerät.

    Hauptmerkmale & Vorteile

    • Für Backöfen und Kombidämpfer
      → Auf die hohen Anforderungen dampfbasierter Zubereitung ausgelegt – stabile Performance, konstante Qualität, weniger Störungen
    • Vierstufige Filtration zur Entkarbonisierung
      → Reduziert Karbonathärte – verhindert Kalk und schützt Heizelemente, Dampferzeuger und Garraum
    • Reduziert geschmacks- und aromastörende Stoffe
      → Sorgt für sauberen Dampf – keine unerwünschten Rückstände
    • Benutzerfreundliches Schnellwechsel-Kartuschensystem
      → Schneller, hygienischer Austausch – weniger Stillstand, einfachere Serviceabläufe
    • Variabler Bypass
      → Präzise Einstellung der richtigen Wasserqualität für jede Dampf-Anwendung
    • Hohe Durchflussleistung: bis zu 300 l/h bei 1 bar Druckverlust
      → Unterstützt Dauerbetrieb bei Spitzenlast – zuverlässige Dampferzeugung ohne Unterbrechungen

    Produktbeschreibung

    Der BRITA PURITY C Steam ist eine leistungsstarke Wasserfiltrationslösung für professionelle Backöfen und Kombidämpfer. Die bewährte vierstufige Filtration entkarbonisiert Wasser effektiv und reduziert Stoffe, die Geschmack und Aroma beeinträchtigen. Das Ergebnis: sauberer Dampf, konstante Garleistung und bestmögliche Speisenergebnisse. Der variable Bypass ermöglicht die Feinabstimmung für unterschiedliche Dampf-Technologien. Das Schnellwechsel-Kartuschensystem vereinfacht die Wartung und unterstützt hygienischen, effizienten Betrieb.

    Über BRITA

    Seit über 60 Jahren steht BRITA für verlässliche Wasserkompetenz. Als partnerschaftlicher, zuverlässiger Begleiter unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, Geräte zu schützen sowie Abläufe im Alltag sicherer und effizienter zu gestalten.

    Spezifikation
    • Hauptanwendung:

      • Backöfen & Kombidämpfer

      Betriebsposition:

      • horizontal
      • vertikal

      Verfügbare Größe(n):

      • C500
      • C1100

      Kapazität C1100:

      • ca. 7.900 l

      Bitte beachten Sie: Die Kapazität hängt immer von der Wasserhärte ab.
      Die obige Angabe basiert auf einer Karbonathärte von 10 °dH und Verschnittposition 1.
      Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurity-c-steam
    • ProduktfamilieProfessional Filter
    • ProduktgruppePURITY C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)557
    • Breite (mm)184
    • Tiefe (mm)184
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit