Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURITY C1100 XtraSafe | Wasserfilter
PURITY C1100 XtraSafe | Wasserfilter
PURITY C1100 XtraSafe | Wasserfilter
PURITY C1100 XtraSafe | Wasserfilter
PURITY C1100 XtraSafe | Wasserfilter
PURITY C1100 XtraSafe | Wasserfilter
PURITY C1100 XtraSafe | Wasserfilter
PURITY C1100 XtraSafe | Wasserfilter
PURITY C1100 XtraSafe | Wasserfilter
PURITY C1100 XtraSafe | Wasserfilter
    BRITA

    PURITY C1100 XtraSafe | Wasserfilter

    Der BRITA PURITY C1100 XtraSafe wurde entwickelt, um selbst besonders herausforderndes Wasser mit erhöhten Chlorid- und Sulfatwerten zu optimieren. Wasser mit hohen Chlorid- und Sulfatgehalten kann in Kaffeemaschinen, Backöfen und Kombidämpfern Korrosion verursachen. Dies kann zu einer dauerhaften Schädigung von Komponenten und somit auch zu Maschinenausfall führen. Frühzeitiger Austausch von Ersatzteilen und hohe Wartungskosten sind die Folge.
    Um diese Risiken zu mindern, hat BRITA PURITY C1100 XtraSafe entwickelt. Die Kartusche bietet durch ein 5-stufiges Filtrationsverfahren mit zwei Ionenaustauschern einen effektiven Schutz vor Maschinenkorrosion. Chloride, Sulfate sowie kalk- und gipsbildende Mineralien werden durch die individuelle Verschnitt-Einstellung des jeweils für die Anwendung passenden Filterkopfes gezielt reduziert. Das Ergebnis ist ein Wasser mit einer ausgewogenen Mineralienbalance. Für wohlschmeckenden Kaffee, perfekt gedämpftes Gemüse und Fleisch, unwiderstehlich knusprige Backwaren und optimal geschützte Maschinen vor Rost, Gips- und Kalkablagerungen.

    Hauptmerkmale & Vorteile

    • Für Kaffee, Tee, Vending, Backöfen und Kombidämpfer
      → Eine universelle Lösung für mehrere Anwendungen – ideal für professionelle Getränke- und Foodservice-Umgebungen
    • Doppelter Ionenaustausch-Schutz
      → Behandelt anspruchsvolle Rohwasserbedingungen zuverlässig – für stabile Geschmacksprofile und konstante Maschinenperformance
    • Schützt Geräte & verlängert die Lebensdauer
      → Reduziert Korrosion, Verkalkung und Mineralstress – weniger Ausfälle, geringere Wartungskosten, längere Nutzungsdauer
    • Sichert die ideale Wasserzusammensetzung
      → Erhält eine ausgewogene Mineralienbalance durch angepasste Verschnitteinstellungen für Kaffeemaschinen, Kombidämpfer und Backöfen
    • Intuitives PURITY C Kartuschensystem
      → Schnelle Installation, einfache Handhabung, hygienischer Austausch – effiziente Serviceprozesse

    Produktbeschreibung

    Der BRITA PURITY C1100 XtraSafe ist ein Hochleistungs-Filtersystem für Kaffee-, Tee-, Vending-, Back- und Dampf-Anwendungen – besonders in Regionen mit schwieriger Wasserzusammensetzung. Die doppelte Ionenaustausch-Technologie optimiert Wasser auch bei hoher Gips-, Chlorid- oder Sulfatbelastung und sorgt so für hervorragenden Geschmack, stabile Produktqualität und zuverlässigen Gerätebetrieb. Durch die Minimierung von Korrosion und Kalkbildung verlängert das System die Lebensdauer der Maschinen deutlich und reduziert Wartungsbedarf. Die intuitive PURITY C Kartusche ermöglicht schnelle, benutzerfreundliche Installation und Wechsel.

    Über BRITA

    Seit über 60 Jahren steht BRITA für verlässliche Wasserkompetenz. Als partnerschaftlicher, zuverlässiger Begleiter unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, Geräte zu schützen sowie Abläufe im Alltag sicherer und effizienter zu gestalten.

    Spezifikation
    • Hauptanwendung:

      • Kaffeemaschinen & Tee
      • Vending-Maschinen
      • Backöfen & Kombidämpfer

      Betriebsposition:

      • vertikal

      Verfügbare Größe(n):

      • C1100

      Kapazität C1100:

      Benutzerspezifische Kapazitätsberechnung nur mit BRITA Professional Filter Service App.
      Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurity-c-xtrasafe
    • ProduktfamilieProfessional Filter
    • ProduktgruppePURITY C
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)557
    • Breite (mm)184
    • Tiefe (mm)184
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit