Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURITY 1200 Clean | Wasserfilter
PURITY 1200 Clean | Wasserfilter
PURITY 1200 Clean | Wasserfilter
PURITY 1200 Clean | Wasserfilter
PURITY 1200 Clean | Wasserfilter
    BRITA

    PURITY 1200 Clean | Wasserfilter

    Der BRITA PURITY Clean wurde für Untertisch- und Haubenspülmaschinen in Cafés, Bars, kleinen Restaurants und Gemeinschaftseinrichtungen entwickelt, in denen zuverlässige, fleckenfreie Spülergebnisse gefragt sind, jedoch keine Maximalanforderungen an Klarheit und Brillianz bestehen. Er liefert saubere Gläser, weiße Teller und Besteck ohne Streifen oder Flecken und macht Handpolieren überflüssig.

    Hauptmerkmale & Vorteile

    • Für Untertisch- und Haubenspülmaschinen
      → Ideal für Cafés, Bars und kleine Restaurants – verlässliche Reinigung im Tagesgeschäft
    • Flecken- und streifenfreie Resultate
      → Saubere Gläser, Geschirr und Besteck ohne Abdrücke – spart Zeit und entlastet das Personal, da Nachpolieren entfällt
    • Reduziert Verkalkung
      → Schützt Komponenten – weniger Störungen, reibungsloser Betrieb, längere Lebensdauer
    • Kosteneffiziente Leistung
      → Niedrigere Wartungs- und Reparaturkosten – effiziente Lösung für kleinere Betriebe und stark genutzte Bereiche
    • Handpolieren entfällt
      → Beschleunigt Serviceabläufe – stets präsentable Ergebnisse direkt aus der Maschine
    • Für Wassereingangstemperaturen bis 60 °C

    Produktbeschreibung

    Der BRITA PURITY Clean ist ein leistungsstarkes Wasserfiltersystem für Untertisch- und Haubenspülmaschinen in alltäglichen Profi-Umgebungen. Er optimiert die Wasserqualität so, dass Gläser, weiße Teller und Besteck flecken- und streifenfrei aus der Spülmaschine kommen – ohne Nachpolieren. Durch die Reduzierung von Kalkbildung verlängert das System die Lebensdauer der Maschine und verbessert die Betriebssicherheit. Für warmes Zulaufwasser bis 60 °C ausgelegt, bietet es stabile, kosteneffiziente Performance für kleinere Betriebe und stark frequentierte Einsatzorte.

    Über BRITA

    Seit über 60 Jahren steht BRITA für verlässliche Wasserkompetenz. Als partnerschaftlicher, zuverlässiger Begleiter unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, Geräte zu schützen sowie Abläufe im Alltag sicherer und effizienter zu gestalten.

    Spezifikation
    • Hauptanwendung:

      • Spülmaschinen (Untertisch- und Haubengeräte)

      Betriebsposition:

      • horizontal
      • vertikal

      Verfügbare Größe(n):

      • 1200

      Kapazität 1200:

      • ca. 12.000 l

      Bitte beachten Sie: Die Kapazität hängt immer von der Wasserhärte ab.
      Die obige Angabe basiert auf einer Karbonathärte von 10 °dH.
      Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurity-clean
    • ProduktfamilieProfessional Filter
    • ProduktgruppePURITY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)288
    • Tiefe (mm)288
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit