Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURITY 1200 Clean Extra | Wasserfilter
PURITY 1200 Clean Extra | Wasserfilter
PURITY 1200 Clean Extra | Wasserfilter
PURITY 1200 Clean Extra | Wasserfilter
PURITY 1200 Clean Extra | Wasserfilter
    BRITA

    PURITY 1200 Clean Extra | Wasserfilter

    Der BRITA PURITY Clean Extra ist eine Premium-Filtrationslösung für Untertisch- und Haubenspülmaschinen in anspruchsvollen gastronomischen Einrichtungen. Er ist für Betriebe konzipiert, in denen makellose Präsentation und konstant brillante Spülergebnisse entscheidend sind. Das System sorgt für funkelnde Gläser, strahlend weißes Geschirr und glänzendes Besteck – völlig frei von Streifen oder Flecken, ganz ohne Nachpolieren.

    Hauptmerkmale & Vorteile

    • Premium-Leistung für anspruchsvolle Umgebungen
      → Maßgeschneidert für Bars, Restaurants und Catering mit höchsten Hygiene- und Präsentationsansprüchen – garantiert einwandfreie Ergebnisse
    • Funkelnde, streifenfreie Resultate
      → Brillant klare Gläser, strahlend weißes Geschirr und makelloses Besteck
    • Schützt Maschinen vor Kalkaufbau
      → Minimiert Kalkablagerungen – stabiler Betrieb, längere Lebensdauer, weniger Ausfälle
    • Kosteneffizient dank reduzierter Reparatureinsätze bei der Spülmaschine
      → Weniger Serviceeinsätze und Unterbrechungen – ideal für intensive Nutzung
    • Nachpolieren entfällt vollständig
      → Spart Zeit, verbessert Workflows und sorgt für dauerhaft erstklassige Präsentation
    • Für Wassereingangstemperaturen bis 60 °C

      Produktbeschreibung

      Der BRITA PURITY Clean Extra ist für Untertisch- und Haubenspülmaschinen in intensiven gewerblichen Umgebungen entwickelt, in denen Premium-Ergebnisse unverzichtbar sind. Durch Wasseroptimierung und deutliche Reduzierung von Kalkbildung liefert er funkelnde, streifenfreie Resultate – ohne manuelles Polieren. Für Wassereingangstemperaturen bis 60 °C ausgelegt, bleibt die Leistung auch bei hohem Durchsatz stabil. Das wartungsarme Design reduziert Servicebedarf und Stillstände. Die bewährte PURITY Plattform steht für langfristige Zuverlässigkeit.

      Über BRITA

      Seit über 60 Jahren steht BRITA für verlässliche Wasserkompetenz. Als partnerschaftlicher, zuverlässiger Begleiter unterstützen wir unsere Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, Geräte zu schützen sowie Abläufe im Alltag sicherer und effizienter zu gestalten.

      Spezifikation
      • Hauptanwendung:

        • Spülmaschinen (Untertisch- und Haubengeräte)

        Betriebsposition:

        • horizontal
        • vertikal

        Verfügbare Größe(n):

        • 1200

        Kapazität 1200:

        • ca. 5.000 l

        Bitte beachten Sie: Die Kapazität hängt immer von der Wasserhärte ab.
        Die obige Angabe basiert auf einer Karbonathärte von 10 °dH.
        Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerpurity-clean-extra
      • ProduktfamilieProfessional Filter
      • ProduktgruppePURITY
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)550
      • Breite (mm)288
      • Tiefe (mm)288
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)18
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien Ozeanien Afrika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit