Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151
Brymec

1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151

Google-Übersetzung,

1/2" Ablasshahn - Schwer (Typ A)

  • End-of-Line-Komponente für Ablassanwendungen
  • 1/2"-Ende mit Außengewinde, geeignet für den Anschluss an weibliche Eisen- oder Rohrabschnitte mit Gewinde
  • Geriffeltes Ablaufende geeignet zum Anschluss an 1/2" Schlauchleitung etc
Spezifikation
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Male thread connections are to BS2879-2

    Body Material: HPb59-T

    WRAS approved




Technische Spezifikation
  • Referenznummer31151_Half_Inch_Drain_Off_Cock_Heavy
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeBRS - Brassware Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_30_23
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrain and test valves
  • Klassifizierung40 05 89
  • Format2014TitelValve Accessories
  • OmniClassNummer23-27 31 37
  • OmniClassTitelPlug Drain Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit