Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909

4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bleifreie* Baugruppen der Serie LF909 mit reduziertem Druckbereich verhindern das Eindringen von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung aufgrund von Rücksaugung und/oder Gegendruck. Es besteht aus einem von der FDA zugelassenen Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit Edelstahlgarnitur, bleifreien* Kugelventilabsperrungen aus gegossener Kupfer-Silizium-Legierung und Prüfhähnen aus bleifreier* Kupfer-Silizium-Legierung. Die Serie LF909 verfügt über ein „Air-in/Water-out“-Prinzip zum Schutz bei kombinierten Rücksaug- und Gegendruckbedingungen im Notfall. Sie ist ideal für gesundheitsgefährdende Querverbindungen oder zur Eindämmung am Eingang der Versorgungsleitung. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Der LF909 verfügt über eine bleifreie* Konstruktion, um die bleifreien* Installationsanforderungen zu erfüllen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
Spezifikation
  • Keywords: 20mesh, 250wsp, 400wog, backflow valve, blowdown, cast, chain, chainwheel, ci, commercial, iron, kit, lesschain, pressure valve, reducing valve, rpza, strainer, tapped, thread, threaded, valve, vlv, wye, y

    Body Material: Lead Free Cast Iron
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged Connection
    Industry Standards: AWWA C511-92
    Working Pressure: 175psi (12.06 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7207
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit