Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009

4.5 von 5 Sternen4.5(35 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Bleifreie* Baugruppen der Serie LF009 mit reduziertem Druckbereich verhindern das Eindringen von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung aufgrund von Rücksaugung und/oder Gegendruck. Es besteht aus einem Gehäuse aus bleifreier* Bronze (1/4 bis 2 Zoll) oder bleifreiem*, FDA-zugelassenem, epoxidbeschichtetem Gusseisen (2 1/2 bis 3 Zoll), zwei unabhängigen Inline-Rückschlagventilen, austauschbarem Rückschlagventil Sitze mit Zwischenentlastungsventil und Kugelhahn-Prüfhähne. Die Serie LF009 ist ideal zum Schutz von gesundheitsgefährdenden Querverbindungen oder zur Einhausung am Eingang der Hausanschlussleitung. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
Spezifikation
  • Keywords: 200psi, 20mesh, 250wsp, 400wog, assembly, atmospheric, backflow, backflow valve, bfg, blowdown, bonnet, bronze, butterfly, bypass, cast, castiron, check, check valve, checkvalve, ci, clean water, combination, commercial, continuous, cover, dcda, detector, domestic, double, doublecheck, drain, dual, dualcheck, ductile, epoxy, fill, filter, handle, handlekit, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, inline, iron, kit, lead free, less shutoff, lever, leverhandle, lf, lf223, lock, locking, lug, lvroperated, master, masterseries, non rising stem, nrs, operated, osy, point of use, polymer coating, port, position, positioning, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, prv, push-button, quarter turn resilient seated ball shutoff valves, quarter turn shutoff, quarterturn, quick change, reduce pressure valve, reduced pressure, reducing valve, refrigerator, releif, repair, residential, rpda, rpza, rubber, seat, shock, shut-off, ssdisc, stainless steel, strainer, tamper switch, tapped, thread, threaded, valve, vent, ventdrain, viton, vlv, water filtration, water hammer arrestor, water pressure reducing valve, wprv, wye, y

    Body Material: Lead Free Cast Copper
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: USC
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6831
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA